Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
5,9264 Kč - 5,9264 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
13,5122 Kč - 17,1378 Kč | 645 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
9,3985 Kč - 9,3985 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
2,4542 Kč - 5,1097 Kč | 5783 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
2,2311 Kč - 7,1475 Kč | 36700 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
9,0221 Kč - 18,6157 Kč | 1070 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
2,9701 Kč - 6,1975 Kč | 9166 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
5,3268 Kč - 11,0315 Kč | 3125 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
2,4542 Kč - 5,1097 Kč | 18362 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
3,4303 Kč - 7,1475 Kč | 5200 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
9,0221 Kč - 18,6157 Kč | 3433 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
17,598 Kč - 27,7357 Kč | 300 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
3,8766 Kč - 5,006 Kč | 200 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
10164167 | 4,9037 Kč - 4,9037 Kč | 1550 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
10,8628 Kč - 10,8628 Kč | 795 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
4,9642 Kč - 4,9642 Kč | 80 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
1,743 Kč - 3,9223 Kč | 12081 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
3,6953 Kč - 7,6608 Kč | 33402 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku