Opora a ochrana kabelů, které procházejí montážním otvorem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Tloušťka panelu | Průměr kabelu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8068 Kč - 8,4268 Kč | 1800 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|||||||
10090473 | 3,751 Kč - 7,814 Kč | 2300 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
8,0878 Kč - 23,2121 Kč | 2392 Skladem |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||||||
4,5041 Kč - 5,8427 Kč | 9150 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
3,0259 Kč - 6,3048 Kč | 4906 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
|||||||
4,3367 Kč - 8,4268 Kč | 2500 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|||||||
5,5917 Kč - 7,2372 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
10084984 | 3,2769 Kč - 7,1321 Kč | 12106 Skladem |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||||||
3,2351 Kč - 6,7261 Kč | 5400 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|||||||
4,4343 Kč - 8,6566 Kč | 2000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|||||||
1,393 Kč - 1,393 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
4,3227 Kč - 9,8057 Kč | 2045 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|||||||
6,8189 Kč - 14,0957 Kč | 3350 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||
5,7591 Kč - 16,5472 Kč | 7650 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|||||||
5,3128 Kč - 10,4186 Kč | 3972 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku