Tlačné pružiny jsou nejběžnějším typem pružin. Široká škála využití Uchovávají energii ve formě tlačné síly. Mohou být nasazeny na čep nebo vloženy do otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka při zatížení | Tuhost pružiny | Celková délka | Zátěž při minimální pracovní délce | Vnější průměr | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,722 Kč - 45,3615 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
2.00 Nmm
2.00 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
41,722 Kč - 45,3615 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
41,722 Kč - 45,3615 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.406 in
10.3 mm
|
0.65 Nmm
0.65 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
41,722 Kč - 45,3615 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.661 in
16.8 mm
|
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
36,465 Kč - 39,6303 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.161 in
4.1 mm
|
1.03 Nmm
1.03 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
39,6303 Kč - 39,6303 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
0.61 Nmm
0.61 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
36,465 Kč - 39,6303 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.346 in
8.8 mm
|
0.42 Nmm
0.42 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
36,465 Kč - 39,6303 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.685 in
17.4 mm
|
0.21 Nmm
0.21 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
37,0367 Kč - 40,3136 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.366 in
9.3 mm
|
18.56 Nmm
18.56 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
41,722 Kč - 45,3615 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
1.63 Nmm
1.63 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
41,722 Kč - 45,3615 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
0.89 Nmm
0.89 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
41,722 Kč - 45,3615 Kč | 10 Skladem |
0.449 in
11.4 mm
|
0.56 Nmm
0.56 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
41,722 Kč - 45,3615 Kč | 26 Skladem |
0.772 in
19.6 mm
|
0.32 Nmm
0.32 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
36,465 Kč - 39,6303 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
0.88 Nmm
0.88 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
36,465 Kč - 39,6303 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
0.54 Nmm
0.54 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
36,465 Kč - 39,6303 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.39 in
9.9 mm
|
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
36,465 Kč - 39,6303 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.72 in
18.3 mm
|
0.18 Nmm
0.18 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
37,0367 Kč - 40,3136 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.406 in
10.3 mm
|
16.46 Nmm
16.46 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
41,722 Kč - 45,3615 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
1.37 Nmm
1.37 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
41,722 Kč - 45,3615 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku