Ploché návleky rukojetí jsou ideální jako povrch plochých rukojetí nebo zakončení tyčových materiálů. Pružný materiál má výborné izolační vlastnosti a umožňuje navlečení na mírně větší rozměr, aniž by došlo k roztržení nebo prasknutí návleku.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Vnitřní výška | Vnitřní délka | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,2456 Kč - 33,4776 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
33,0624 Kč - 71,2452 Kč | 470 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
10,4305 Kč - 15,4748 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.768 in
19.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
27,9448 Kč - 40,2191 Kč | 475 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
35,182 Kč - 75,6118 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
26,5783 Kč - 38,2272 Kč | 661 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||
16,9984 Kč - 29,877 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.689 in
17.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
35,8095 Kč - 92,6954 Kč | 432 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
20,1219 Kč - 43,1301 Kč | 1460 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
18,7693 Kč - 27,0425 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.169 in
29.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
39,1284 Kč - 56,3833 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
25,5882 Kč - 36,8483 Kč | 1000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku