Silentbloky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Používají se pro tlumení vibrací. Lze je použít tam, kde dochází k namáhání v tlaku nebo smyku. K dostání v pěti provedeních a s různými velikostmi závitů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Orientace | Výška základny | Průměr základny | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74,9658 Kč - 74,9658 Kč | 100 Skladem |
6-32
|
Vnější/vnitřní závit
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
10164297 | 152,7764 Kč - 152,7764 Kč | 29 Skladem |
M6
|
Vnější závit na obou koncích
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
115,391 Kč - 115,391 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8-32
|
Vnější/vnitřní závit
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
88,3526 Kč - 90,3605 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10-32
|
Vnější závit na obou koncích
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
62,2623 Kč - 62,2623 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6-32
|
Vnější závit na obou koncích
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
89,6773 Kč - 89,6773 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8-32
|
Vnější závit na obou koncích
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
64,4656 Kč - 107,9028 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8-32
|
Vnější/vnitřní závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
26,1139 Kč - 26,1139 Kč | 56 Skladem |
M5
|
Vnější závit na obou koncích
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
32,3369 Kč - 32,3369 Kč | 8 Skladem |
M6
|
Vnější závit na obou koncích
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||
56,5547 Kč - 56,5547 Kč | 9 Skladem |
M8
|
Vnější závit na obou koncích
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
99,9761 Kč - 99,9761 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
Vnější závit na obou koncích
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
674,2153 Kč - 674,2153 Kč | 2 Skladem |
M16
|
Vnější závit na obou koncích
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
10281956 | 26,343 Kč - 26,343 Kč | 19 Skladem |
M4
|
Vnitřní závit na obou koncích
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
29,7917 Kč - 29,7917 Kč | 35 Skladem |
M6
|
Vnitřní závit na obou koncích
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
52,0751 Kč - 52,0751 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
Vnitřní závit na obou koncích
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
95,2674 Kč - 95,2674 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
Vnitřní závit na obou koncích
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||
284,2244 Kč - 284,2244 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
Vnitřní závit na obou koncích
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
21,9906 Kč - 21,9906 Kč | 68 Skladem |
M4
|
Vnější/vnitřní závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
29,7281 Kč - 29,7281 Kč | 196 Skladem |
M6
|
Vnější závit na obou koncích
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
43,9941 Kč - 43,9941 Kč | 9 Skladem |
M6
|
Vnější závit na obou koncích
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku