Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Toto je pouze matice, tedy část s vnitřním závitem. Šrouby je nutno objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Provedení | Délka závitu | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3785 Kč - 6,0519 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
bílá
|
Threaded
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
4,8806 Kč - 6,7351 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
bílá
|
Threaded
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
4,9782 Kč - 6,8885 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
bílá
|
Threaded
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
4,6017 Kč - 5,9403 Kč | 2000 Skladem |
M6
|
bílá
|
Threaded
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
4,6017 Kč - 5,9403 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
bílá
|
Push-in
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
4,2251 Kč - 5,8845 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
bílá
|
Threaded
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
4,6575 Kč - 6,4424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
bílá
|
Threaded
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
5,2012 Kč - 7,2093 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
bílá
|
Threaded
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
4,6575 Kč - 6,024 Kč | 3 Skladem |
M6
|
bílá
|
Threaded
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
4,6017 Kč - 5,9403 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
bílá
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
4,2251 Kč - 5,8845 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
černá
|
Threaded
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
4,6575 Kč - 6,4424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
černá
|
Threaded
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
5,2012 Kč - 7,2093 Kč | 200 Skladem |
M4
|
černá
|
Threaded
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
4,6017 Kč - 5,9403 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
černá
|
Threaded
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
4,6017 Kč - 5,9403 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
černá
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
4,3785 Kč - 6,0519 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
černá
|
Threaded
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
4,8806 Kč - 6,7351 Kč | 150 Skladem |
M4
|
černá
|
Threaded
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
4,9782 Kč - 6,8885 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
černá
|
Threaded
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
4,6435 Kč - 5,9961 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
černá
|
Threaded
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
4,6017 Kč - 5,9403 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
černá
|
Push-in
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku