Jednostranné přísavky s upevňovacím cvočkem se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.
Upevňovací cvoček na zadní straně přísavky zajišťuje dodatečnou stabilitu, jelikož přísavku lze pevně přichytit k povrchu.
Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr krytu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,01 Kč - 10,8767 Kč | 8 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
8,5619 Kč - 19,6882 Kč | 450 Skladem |
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||||
20,0383 Kč - 38,7635 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||||
5,2431 Kč - 9,3985 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku