Pevné a bezpečné uchycení kabelu. Pro různé průměry kabelových svazků. Provedení v přírodní a nebo černé barvě. Materiál s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0. Několik variant montážních otvorů pro různé rozměry šroubů
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Nastavitelnost | Barva | Průměr otvoru | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||||||
0,8753 Kč - 1,0805 Kč | 216 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
0,6674 Kč - 0,8237 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||||||
0,6674 Kč - 0,8237 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||||||
0,6674 Kč - 0,8237 Kč | 4980 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||||||
0,7013 Kč - 0,8659 Kč | 1000 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||
0,891 Kč - 1,1881 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
černá
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
0,6674 Kč - 0,8237 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
černá
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||||||
0,7013 Kč - 0,8659 Kč | 1584 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||
1,1548 Kč - 1,4259 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
0,6674 Kč - 0,8237 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||||||
0,6899 Kč - 0,8517 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
1,0155 Kč - 1,2288 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||||||
1,1548 Kč - 1,4259 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
1,3647 Kč - 1,6849 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
1,5866 Kč - 1,9198 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
černá
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
1,2324 Kč - 1,5216 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||
1,3893 Kč - 1,7152 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||
2,357 Kč - 2,9102 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
1,6691 Kč - 2,0606 Kč | 100 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku