Pružné ocelové svorky s vinylovým potahem zaručují spolehlivé a rychlé uchycení kabelů. Jsou ideální pro výrobu elektrických zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,1497 Kč - 13,1497 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
13,1497 Kč - 13,1497 Kč | 440 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
12,55 Kč - 12,55 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.177 in
4.5 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
||||||||
13,1497 Kč - 13,1497 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||||
13,1497 Kč - 13,1497 Kč | 6000 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
||||||||
10,4583 Kč - 10,4583 Kč | 5 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||||||||
13,1497 Kč - 13,1497 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.161 in
4.1 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
||||||||
23,9287 Kč - 23,9287 Kč | 18 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||||||||
13,1497 Kč - 13,1497 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
||||||||
53,784 Kč - 53,784 Kč | 89000 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku