Nízký profil příchytek umožňuje použití mezi hustě rozmístěnými plošnými spoji nebo v jinak omezených prostorech. Konstrukce umožňuje montáž do rohů nebo na okraj.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9642 Kč - 4,9642 Kč | 110 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||
4,0718 Kč - 4,9642 Kč | 155 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
4,9642 Kč - 4,9642 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||
4,0718 Kč - 4,9642 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
4,9642 Kč - 4,9642 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||
4,0718 Kč - 4,9642 Kč | 963 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku