Rozmanitý sortiment komponentních lankových úchytů a spojek pro letáky, plakáty, propagační materiály a další vystavené předměty, které lze použít s držáky lanek a plakátů k jejich vystavení. Jsou ideální pro použití v maloobchodě a řadě aplikací pro prodejní místa.
Komponenty zahrnuté v tomto sortimentu zahrnují: spojky, kolena, nástěnné upevňovací spojky, spodní fixace a nástěnné upevňovací desky. Každá součástka se prodává samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Typ | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108,2096 Kč - 255,8701 Kč | 52 Skladem |
2.087 in
53.0 mm
|
Wall Fixing Connector
|
||||||||
298,9151 Kč - 613,6286 Kč | 4 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
Wall Fixing Plate
|
||||||||
62,2902 Kč - 127,935 Kč | 96 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
Connector
|
||||||||
44,8456 Kč - 91,9294 Kč | 86 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
Bottom Fixing
|
||||||||
54,1047 Kč - 127,935 Kč | 100 Skladem |
1.24 in
31.5 mm
|
Elbow Connector
|
||||||||
129,8516 Kč - 307,1973 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.661 in
93.0 mm
|
Wall Fixing Connector
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku