Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátku lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením. Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem. Záslepky do plechu lze snadno nasadit zatlačením bez použití nástrojů a lze je také snadno demontovat.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Výška hlavy | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6733 Kč - 1,6733 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
bílá
|
0.043 in
1.1 mm
|
|||||||
1,743 Kč - 1,743 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
Grey
|
0.043 in
1.1 mm
|
|||||||
1,7709 Kč - 1,7709 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
0.043 in
1.1 mm
|
|||||||
1,8267 Kč - 1,8267 Kč | 942 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
bílá
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||||||
1,8685 Kč - 1,8685 Kč | 25400 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
Grey
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||||||
1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 14500 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
0.051 in
1.3 mm
|
|||||||
2,0079 Kč - 2,7888 Kč | 700 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
bílá
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||||||
2,0359 Kč - 2,8446 Kč | 450 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
Grey
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||||||
2,1893 Kč - 3,0538 Kč | 8050 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
černá
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||||||
2,761 Kč - 4,3646 Kč | 925 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
bílá
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
2,9144 Kč - 4,6295 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
Grey
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
3,2351 Kč - 4,4901 Kč | 50 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
3,9044 Kč - 5,4104 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
bílá
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
1,6733 Kč - 1,6733 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
Grey
|
0.043 in
1.1 mm
|
|||||||
1,5618 Kč - 1,5618 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
0.043 in
1.1 mm
|
|||||||
1,7988 Kč - 1,7988 Kč | 4000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||||||
1,8267 Kč - 1,8267 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
Grey
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||||||
1,8685 Kč - 1,8685 Kč | 3900 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||||||
1,9243 Kč - 2,6912 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
0.051 in
1.3 mm
|
|||||||
2,0079 Kč - 2,7888 Kč | 1500 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
Grey
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku