Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Celkový průměr | Barva | Compatible Panel Thickness Range | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,5594 Kč - 12,5594 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
černá
|
|
||||||
9,9664 Kč - 20,9303 Kč | 800 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
bílá
|
|
||||||
24,2931 Kč - 50,933 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.752 in
44.5 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
bílá
|
|
||||||
13,9646 Kč - 28,4906 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
černá
|
|
||||||
29,624 Kč - 29,624 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.752 in
44.5 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
černá
|
|
||||||
5,664 Kč - 6,707 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
|
||||||
9,4593 Kč - 11,1977 Kč | 270 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
černá
|
|
||||||
4,8666 Kč - 4,8666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
černá
|
|
||||||
5,9682 Kč - 9,7057 Kč | 540 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
bílá
|
|
||||||
22,9748 Kč - 51,1717 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
bílá
|
|
||||||
18,6725 Kč - 18,6725 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
bílá
|
|
||||||
16,601 Kč - 18,629 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.189 in
30.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
černá
|
|
||||||
6,258 Kč - 13,0516 Kč | 267 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
černá
|
|
||||||
6,3883 Kč - 7,5907 Kč | 123 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
černá
|
|
||||||
19,4837 Kč - 23,1777 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.5 in
38.1 mm
|
1.606 in
40.8 mm
|
černá
|
|
||||||
8,9814 Kč - 8,9814 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
bílá
|
|
||||||
25,0898 Kč - 55,9468 Kč | 720 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
bílá
|
|
||||||
7,6052 Kč - 16,7123 Kč | 990 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
černá
|
|
||||||
20,8953 Kč - 20,8953 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.5 in
38.1 mm
|
1.622 in
41.2 mm
|
černá
|
|
||||||
6,258 Kč - 6,258 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
černá
|
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku