Zátky Collar mají samořezné provedení pro snadnou montáž. Jsou velmi odolné díky tlusté stěně, nelze je snadno uvolnit a bezpečně drží na místě.
Jsou určeny na ochranu zařízení před prachem, nečistotami a dalšími vnějšími vlivy. Ideální pro pískování a použití ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška kování | Kompatibilní velikosti závitu | Celková výška | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3287 Kč - 4,8903 Kč | 3308 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||||||
3,1096 Kč - 6,5302 Kč | 12200 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
2,2032 Kč - 4,6268 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.689 in
17.5 mm
|
M5
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
3,1096 Kč - 6,5302 Kč | 100 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
M9
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
2,2311 Kč - 4,6853 Kč | 6486 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
2,6216 Kč - 5,5053 Kč | 400 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
M7
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
4,0718 Kč - 8,5507 Kč | 6000 Skladem |
0.807 in
20.5 mm
|
M12
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||||||
2,1613 Kč - 4,539 Kč | 4000 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
M2
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||
2,4402 Kč - 5,1245 Kč | 33159 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
M6
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
3,7371 Kč - 7,8479 Kč | 8232 Skladem |
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku