Zátky UNI mají jedinečnou konstrukci s lamelami, které se po zatlačení a pootočení pevně uchytí v závitovém otvoru. Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů. Snadná demontáž vyšroubováním zátky ze závitu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikosti závitu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3507 Kč - 9,9589 Kč | 7500 Skladem |
3/4 NPT,1-3/16 UNF,7/8 BSP,M30
|
|||||||||
2,4402 Kč - 5,5847 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3/4 UNF,1/2 BSP,M20
|
|||||||||
3,1096 Kč - 7,1321 Kč | 300 Skladem |
1 UNF,5/8-3/4 BSF,M22-26
|
|||||||||
1,4417 Kč - 3,0804 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1/8 BSP,M10
|
|||||||||
5,3686 Kč - 12,3338 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1-7/16 UNF,1 BSP,M33-36
|
|||||||||
1,757 Kč - 4,65 Kč | 6954 Skladem |
1/2 UNF,1/4 BSP,M12
|
|||||||||
1,9243 Kč - 4,4202 Kč | 13372 Skladem |
1/4 NPT,9/16 UNF,M14
|
|||||||||
1,757 Kč - 4,0372 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1/8 NPT,7/16 UNF,1/8 BSP,M10
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku