Patentovaná konstrukce rychlonasazovacích zátek Eze, rychlá a jednoduchá montáž pouhým zatlačením. Vyrobeno z LDPE. Silný a pružný úchyt pro snadnou demontáž zátky. Zátka je vyráběna v 25 nejpoužívanějších velikostech závitů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikosti závitu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10068489 | 1,7709 Kč - 3,6848 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
|
||||||||
6,7491 Kč - 11,1847 Kč | 2060 Skladem |
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
|
|||||||||
2,8586 Kč - 3,3467 Kč | 3053 Skladem |
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
|
|||||||||
2,0359 Kč - 4,244 Kč | 63750 Skladem |
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
|
|||||||||
5,5499 Kč - 11,5678 Kč | 3000 Skladem |
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
|
|||||||||
3,0259 Kč - 3,5279 Kč | 2450 Skladem |
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
|
|||||||||
2,7888 Kč - 5,4162 Kč | 10563 Skladem |
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
|
|||||||||
1,8825 Kč - 2,2032 Kč | 7500 Skladem |
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
|
|||||||||
3,9602 Kč - 4,6714 Kč | 1200 Skladem |
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
|
|||||||||
3,1375 Kč - 6,4963 Kč | 12531 Skladem |
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
|
|||||||||
2,1335 Kč - 2,5239 Kč | 5700 Skladem |
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
|
|||||||||
5,2292 Kč - 6,2332 Kč | 9000 Skladem |
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku