Ochranná krytka a přídržná podložka v jedné jednotce. Tyto Krytky na šrouby Banjo drží vše pohromadě během montáže, skladování i přepravy.
Vysoce univerzální krytka, která ochrání Vaši aplikaci před poškozením a vnikáním nečistot. Tento výrobek je také dodáván s můstkovými upevňovacími smyčkami. Tyto krytky lze snadno uchopit, dokonce i v rukavicích, a jsou k dispozici v různých velikostech, aby vyhovovaly potřebám Vašeho projektu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Závit šroubu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6953 Kč - 7,7374 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
|||||||||
6,9025 Kč - 13,5595 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
|||||||||
3,9881 Kč - 8,3502 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
|||||||||
10074169 | 4,2391 Kč - 8,8865 Kč | 909 Skladem |
M12
|
||||||||
4,1415 Kč - 8,58 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M14
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku