Zatlačovací zátky jsou univerzálním řešením k zaslepení různých otvorů během přepravy, jako maskování během povrchových úprav a nebo jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Tyto zátky z LDPE také chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátku lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením. Zátky lze dále použít k maskování a ochraně otvorů během povrchových úprav při nízkých teplotách. Zátky jsou k dostání s plochou nebo zakulacenou hlavou a v různém barevném provedení pro rychlou identifikaci nebo atraktivní vzhled finálních výrobků. Výhodou těchto zátek je jejich snadná montáž zatlačením.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar hlavy | Barva | Výška kování | Průměr spojovacího prvku | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8446 Kč - 5,4544 Kč | 5421 Skladem |
Plochý
|
přírodní
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
||||||
3,1375 Kč - 6,0443 Kč | 2533 Skladem |
Plochý
|
přírodní
|
0.295 in
7.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||
6,1495 Kč - 11,7976 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Plochý
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||
2,496 Kč - 4,6884 Kč | 1000 Skladem |
Plochý
|
přírodní
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||||||
57,4794 Kč - 57,4794 Kč | 36 Skladem |
Plochý
|
přírodní
|
0.685 in
17.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
||||||
88,492 Kč - 88,492 Kč | 45 Skladem |
Plochý
|
přírodní
|
0.685 in
17.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
||||||
7,5718 Kč - 7,5718 Kč | 80 Skladem |
Plochý
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||||||
2,3705 Kč - 2,3705 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
vypouklé
|
přírodní
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||||||
2,3705 Kč - 3,2909 Kč | 15193 Skladem |
vypouklé
|
přírodní
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||||
3,0957 Kč - 4,9084 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
vypouklé
|
přírodní
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||
5,006 Kč - 9,1476 Kč | 4000 Skladem |
vypouklé
|
přírodní
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
1,2284 Kč - 2,3748 Kč | 3581 Skladem |
vypouklé
|
přírodní
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
||||||
3,1933 Kč - 3,1933 Kč | 1000 Skladem |
vypouklé
|
černá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
||||||
2,5239 Kč - 3,5279 Kč | 3800 Skladem |
vypouklé
|
černá
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||||||
2,5239 Kč - 3,5279 Kč | 3000 Skladem |
vypouklé
|
přírodní
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||||||
3,8347 Kč - 5,3268 Kč | 2595 Skladem |
vypouklé
|
černá
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||
7,9344 Kč - 14,5023 Kč | 18 Skladem |
vypouklé
|
přírodní
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
||||||
2,3705 Kč - 2,3705 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
vypouklé
|
přírodní
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||||||
2,5239 Kč - 2,5239 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
vypouklé
|
bílá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
||||||
2,5239 Kč - 2,5239 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
vypouklé
|
bílá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku