Uzavřené kónické zátky zajistí těsné usazení díky konvexním stranám a ochrání před kontaminanty, nečistotami a poškozením. Rychlonasazovací provedení pro snadnou montáž i demontáž.
Mají všestranné využití včetně slepých otvorů, potrubí, nábytku a instalačních krabic. Jsou použitelné opakovaně díky použitému materiálu a bez dopadu na efektivnost těsnění.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr základny | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,778 Kč - 109,5492 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||||
12,2293 Kč - 14,6836 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||||
5,4523 Kč - 10,9549 Kč | 2219 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
19,2155 Kč - 38,4571 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
27,0524 Kč - 61,8225 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.031 in
26.2 mm
|
|||||||||
2,6634 Kč - 2,6634 Kč | 997 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||||
4,3646 Kč - 5,271 Kč | 590 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
24,64 Kč - 49,3354 Kč | 220 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
43,3257 Kč - 97,2918 Kč | 135 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||||
31,2217 Kč - 71,092 Kč | 130 Skladem |
1.189 in
30.2 mm
|
|||||||||
4,4483 Kč - 8,9631 Kč | 1296 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||||
11,8529 Kč - 14,2513 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
22,7156 Kč - 52,5529 Kč | 12 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
12,6337 Kč - 15,074 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
10240892 | 5,4244 Kč - 6,5957 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
19,7036 Kč - 46,271 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.72 in
18.3 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku