Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z pozinkované a nebo nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů. Tento typ lze uzamknout pomocí visacího zámku (zámek není součástí dodávky).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117,2457 Kč - 248,9753 Kč | 50 Skladem |
ocel
|
|||||||||
10283806 | 62,9456 Kč - 144,7888 Kč | 200 Skladem |
ocel
|
||||||||
390,7957 Kč - 829,6627 Kč | 46 Skladem |
ocel nerezavějící
|
|||||||||
10283837 | 102,8409 Kč - 218,3323 Kč | 15 Skladem |
ocel
|
||||||||
233,2503 Kč - 494,8865 Kč | 1 Skladem |
ocel nerezavějící
|
|||||||||
91,3228 Kč - 193,8177 Kč | 125 Skladem |
ocel
|
|||||||||
245,1729 Kč - 520,167 Kč | 25 Skladem |
ocel nerezavějící
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku