Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.
V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Barva rukojeti | Celková výška | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92,6893 Kč - 107,7912 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
polyamid
|
typ 1
|
šedá
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||
256,8724 Kč - 299,4032 Kč | 1 Skladem |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
polyamid
|
pomocí šroubů
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
190,3708 Kč - 275,7881 Kč | 65 Skladem |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
231,6188 Kč - 269,4503 Kč | 94 Skladem |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
polypropylen
|
pomocí šroubů
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
420,63 Kč - 761,606 Kč | 3 Skladem |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
černá
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||
168,3106 Kč - 186,8428 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
pomocí šroubů
|
šedá
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||
2 Skladem |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyamid se skelným vláknem
|
šroubovací
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
168,3106 Kč - 186,8428 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
pomocí šroubů
|
šedá
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||
168,3106 Kč - 186,8428 Kč | 26 Skladem |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
pomocí šroubů
|
šedá
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||
92,6893 Kč - 107,7912 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
polyamid
|
typ 1
|
černá
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||
43,0049 Kč - 95,7597 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyamid
|
Hladký vývrt
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
190,3708 Kč - 275,7881 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
černá
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||
332,9559 Kč - 825,5976 Kč | 8 Skladem |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
1,8127 Kč - 1,8127 Kč | 40 Skladem |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
1,9243 Kč - 1,9243 Kč | 2858 Skladem |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
1,9661 Kč - 1,9661 Kč | 700 Skladem |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||
265,199 Kč - 680,4235 Kč | 3 Skladem |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
černá
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||
316,8721 Kč - 574,4593 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
5.197 in
132.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
1,9243 Kč - 1,9243 Kč | 48 Skladem |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
1,9243 Kč - 1,9243 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku