Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Form Abstandhalter | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2957 € - 0,3965 € | 1620 Auf Lager |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,3565 € - 0,4725 € | 9750 Auf Lager |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
0,3178 € - 0,4242 € | 15669 Auf Lager |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,3095 € - 0,4131 € | 3966 Auf Lager |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
HTSN-M3-10-6-2 | 0,228 € - 0,3018 € | 72500 Auf Lager |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
0,3316 € - 0,4407 € | 572 Auf Lager |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
0,3261 € - 0,4352 € | In Produktion |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,3219 € - 0,3831 € | In Produktion |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,3523 € - 0,4698 € | 231 Auf Lager |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
0,3343 € - 0,4463 € | 10161 Auf Lager |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
0,3067 € - 0,409 € | 8950 Auf Lager |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,8539 € - 1,3444 € | 80 Auf Lager |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
0,7585 € - 0,7585 € | 1275 Auf Lager |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
0,1591 € - 0,1965 € | In Produktion |
Hexagonal
|
PA
|
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
0,2099 € - 0,2591 € | In Produktion |
Hexagonal
|
PA
|
M4 x 0.7
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,2604 € - 0,3215 € | In Produktion |
Hexagonal
|
PA
|
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
0,1785 € - 0,2204 € | In Produktion |
Hexagonal
|
PA
|
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,2435 € - 0,3006 € | In Produktion |
Hexagonal
|
PA
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,1736 € - 0,2144 € | 700 Auf Lager |
Hexagonal
|
PA
|
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,1727 € - 0,2132 € | In Produktion |
Hexagonal
|
PA
|
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.