Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Panel Thickness A Range Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,4698 € - 0,7655 € 300 Auf Lager
8.0 mm
M4
6.0 mm
0,1914 € - 0,1914 € 94 Auf Lager
8.0 mm
M4
18.0 mm
0,7848 € - 1,2394 € 498 Auf Lager
8.0 mm
M4
40.0 mm
0,0735 € - 0,1077 € In Produktion
M6
9.5 mm
0,277 € - 0,2894 € 9490 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
8.0 mm
0,2252 € - 0,2501 € 9866 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
0,829 € - 0,8456 € 8064 Auf Lager
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
1,1178 € - 1,1385 € 12357 Auf Lager
10.0 mm
M5
40.0 mm
0,2257 € - 0,2257 € 498 Auf Lager
6.0 mm
M3
25.0 mm
0,5623 € - 0,9133 € 494 Auf Lager
6.0 mm
M3
18.0 mm
0,5623 € - 0,9133 € 100 Auf Lager
6.0 mm
M3
20.0 mm
0,5623 € - 0,9133 € 130 Auf Lager
6.0 mm
M3
18.0 mm
0,1378 € - 0,1702 € 89571 Auf Lager
7.9 mm
#6
6.4 mm
0,1378 € - 0,1702 € 84881 Auf Lager
7.9 mm
#6
12.7 mm
0,1345 € - 0,2445 € 21653 Auf Lager
4.0 mm
#6,
15.9 mm
0,1879 € - 0,3426 € 11391 Auf Lager
4.0 mm
#6,
28.6 mm
0,5292 € - 0,8608 € 796 Auf Lager
6.0 mm
M3
8.0 mm
0,5623 € - 0,9133 € 17398 Auf Lager
6.0 mm
M3
15.0 mm
0,1198 € - 0,148 € 26720 Auf Lager
7.9 mm
#6
9.5 mm
0,1122 € - 0,221 € 9922 Auf Lager
4.0 mm
#6,
6.4 mm
  • von 11
Schraubhalterung mit Gewinde 6.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

310406659902

Preisbereich
0,7655 € - 0,4698 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 18.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

310418659902

Preisbereich
0,1914 € - 0,1914 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 40.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

310440659902

Preisbereich
1,2394 € - 0,7848 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Halterung zur Schraubmontage 9.5 mm PA

TCBSP-6M-01

Preisbereich
0,1077 € - 0,0735 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 8.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

1306292

Preisbereich
0,2894 € - 0,277 €

Lagerbestände
9490 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 10.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

1306282

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
9866 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 8.0 mm

1317188

Preisbereich
0,8456 € - 0,829 €

Lagerbestände
8064 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M5 40.0 mm

1317192

Preisbereich
1,1385 € - 1,1178 €

Lagerbestände
12357 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Schraubhalterung mit Gewinde 25.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310325759902

Preisbereich
0,2257 € - 0,2257 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 18.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310318759902

Preisbereich
0,9133 € - 0,5623 €

Lagerbestände
494 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310320659902

Preisbereich
0,9133 € - 0,5623 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 18.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310318659902

Preisbereich
0,9133 € - 0,5623 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Anschraubbarer Abstandhalter 6.4 mm #6 UL94 V-0

TCBS-4-19

Preisbereich
0,1702 € - 0,1378 €

Lagerbestände
89571 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
Anschraubbarer Abstandhalter 12.7 mm #6 UL94 V-0

TCBS-8-19

Preisbereich
0,1702 € - 0,1378 €

Lagerbestände
84881 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
Anschraubbarer Abstandhalter 15.9 mm #6, UL94 V-2

100215900002

Preisbereich
0,2445 € - 0,1345 €

Lagerbestände
21653 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6,
Anschraubbarer Abstandhalter 28.6 mm #6, UL94 V-2

100228600002

Preisbereich
0,3426 € - 0,1879 €

Lagerbestände
11391 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6,
Schraubhalterung mit Gewinde 8.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310308759902

Preisbereich
0,8608 € - 0,5292 €

Lagerbestände
796 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 15.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310315659902

Preisbereich
0,9133 € - 0,5623 €

Lagerbestände
17398 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Anschraubbarer Abstandhalter 9.5 mm #6 UL94 V-2

TCBS-6-01

Preisbereich
0,148 € - 0,1198 €

Lagerbestände
26720 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
Anschraubbarer Abstandhalter 6.4 mm #6, UL94 V-2

100206400002

Preisbereich
0,221 € - 0,1122 €

Lagerbestände
9922 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6,
Anschraubbarer Abstandhalter 19.1 mm #6, UL94 V-2

100219200002

Preisbereich
0,2611 € - 0,1423 €

Lagerbestände
22208 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6,
Schraubhalterung mit Gewinde 60.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-60

Preisbereich
0,6712 € - 0,6712 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 10.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310310759902

Preisbereich
0,8608 € - 0,5292 €

Lagerbestände
3260 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 15.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310315759902

Preisbereich
0,9133 € - 0,5623 €

Lagerbestände
2838 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 12.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-12

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
8605 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 30.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-30

Preisbereich
0,3661 € - 0,3468 €

Lagerbestände
1012 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Threaded Screw Support 55.0 mm M3 Female Thread Fix

TCBN-T1-M3-6-55

Preisbereich
0,4656 € - 0,4421 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 9.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-9

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 18.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-18

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
1393 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 45.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-45

Preisbereich
0,3855 € - 0,3661 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 6.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-6

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
1346 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 12.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-12

Preisbereich
0,3441 € - 0,257 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 40.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-40

Preisbereich
0,3495 € - 0,333 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 6.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-6

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
45738 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 9.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-9

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
6305 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 18.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-18

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
283 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 40.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-40

Preisbereich
0,2998 € - 0,2846 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 60.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-60

Preisbereich
0,4048 € - 0,3841 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 15.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-15

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
1498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 40.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-40

Preisbereich
0,5391 € - 0,4599 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 55.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-55

Preisbereich
0,6712 € - 0,6712 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 9.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-9

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 18.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-18

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
9478 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 40.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-40

Preisbereich
0,4048 € - 0,3841 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 7.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-7

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
1684 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Anschraubbarer Abstandhalter 19.1 mm #6 UL94 V-2

TCBS-12-01

Preisbereich
0,148 € - 0,1198 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
Anschraubbarer Abstandhalter 25.4 mm #6 UL94 V-2

TCBS-16-01

Preisbereich
0,148 € - 0,1198 €

Lagerbestände
27616 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
Anschraubbarer Abstandhalter 31.8 mm #6 UL94 V-2

TCBS-20-01

Preisbereich
0,148 € - 0,1198 €

Lagerbestände
873 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-20

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
2044 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 45.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-45

Preisbereich
0,42 € - 0,4034 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 7.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-7

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
8003 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 12.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-12

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
783 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 30.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-30

Preisbereich
0,2722 € - 0,2445 €

Lagerbestände
1496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 50.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-50

Preisbereich
0,3855 € - 0,3661 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 7.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-7

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-20

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
12194 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 5.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-5

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 7.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-7

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
29500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 12.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-12

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
353 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 25.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-25

Preisbereich
0,2722 € - 0,2445 €

Lagerbestände
33090 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 55.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-55

Preisbereich
0,4048 € - 0,3841 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 8.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-8

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
3590 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 25.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-25

Preisbereich
0,4888 € - 0,4172 €

Lagerbestände
1210 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 5.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-5

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
3358 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 7.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-7

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 12.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-12

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
2386 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 25.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-25

Preisbereich
0,3661 € - 0,3468 €

Lagerbestände
2618 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 50.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-50

Preisbereich
0,42 € - 0,4034 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Anschraubbarer Abstandhalter 15.9 mm #6 UL94 V-2

TCBS-10-01

Preisbereich
0,148 € - 0,1198 €

Lagerbestände
6068 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
Anschraubbarer Abstandhalter 22.2 mm #6 UL94 V-2

TCBS-14-01

Preisbereich
0,148 € - 0,1198 €

Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
Anschraubbarer Abstandhalter 28.6 mm #6 UL94 V-2

TCBS-18-01

Preisbereich
0,148 € - 0,1198 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
Anschraubbarer Abstandhalter 35.7 mm #6 UL94 V-0

TCBS-22.5-19

Preisbereich
0,1702 € - 0,1378 €

Lagerbestände
19544 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
Anschraubbarer Abstandhalter 9.5 mm #6 UL94 V-0

TCBS-6-19

Preisbereich
0,1702 € - 0,1378 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
Anschraubbarer Abstandhalter 9.5 mm #6,3.5mm self tapping screw UL94 V-2

100209500002

Preisbereich
0,2238 € - 0,1227 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6,
Anschraubbarer Abstandhalter 22.2 mm #6, UL94 V-2

100222200002

Preisbereich
0,2653 € - 0,1451 €

Lagerbestände
16900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6,
Schraubhalterung mit Gewinde 6.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310306659902

Preisbereich
0,8608 € - 0,5292 €

Lagerbestände
835 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 12.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310312659902

Preisbereich
0,9133 € - 0,5623 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Anschraubbarer Abstandhalter 6.4 mm #6 UL94 V-2

TCBS-4-01

Preisbereich
0,148 € - 0,1198 €

Lagerbestände
5471 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
Anschraubbarer Abstandhalter 12.7 mm #6 UL94 V-2

TCBS-8-01

Preisbereich
0,148 € - 0,1198 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
Anschraubbarer Abstandhalter 12.7 mm #6, UL94 V-2

100212700002

Preisbereich
0,228 € - 0,125 €

Lagerbestände
48167 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6,
Anschraubbarer Abstandhalter 25.4 mm #6, UL94 V-2

100225400002

Preisbereich
0,2818 € - 0,1533 €

Lagerbestände
46336 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6,
Schraubhalterung mit Gewinde 6.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310306759902

Preisbereich
0,8801 € - 0,5416 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 12.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310312759902

Preisbereich
0,2447 € - 0,2447 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Threaded Screw Support 18.0 mm M3 Female Thread Fix

TCBN-T1-M3-6-18

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
8616 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 40.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-40

Preisbereich
0,4048 € - 0,3841 €

Lagerbestände
131 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 6.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-6

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
13173 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 10.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-10

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
3481 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-20

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
2496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 5.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-5

Preisbereich
0,21 € - 0,21 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 60.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-60

Preisbereich
0,42 € - 0,4034 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 18.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-18

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 45.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-45

Preisbereich
0,3855 € - 0,3661 €

Lagerbestände
458 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 60.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-60

Preisbereich
0,42 € - 0,4034 €

Lagerbestände
678 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 10.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-10

Preisbereich
0,4082 € - 0,3464 €

Lagerbestände
2004 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-20

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
851 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 50.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-50

Preisbereich
0,3495 € - 0,333 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Threaded Screw Support 7.0 mm M3 Female Thread Fix

TCBN-T2-M3-6-7

Preisbereich
0,2362 € - 0,2362 €

Lagerbestände
1067 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-20

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 45.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-45

Preisbereich
0,5948 € - 0,5035 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 25.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-25

Preisbereich
0,3661 € - 0,3468 €

Lagerbestände
5496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 5.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-5

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
4942 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 8.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-8

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 15.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-15

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
1019 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 40.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-40

Preisbereich
0,3178 € - 0,3012 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 25.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-25

Preisbereich
0,3178 € - 0,3012 €

Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Threaded Screw Support 50.0 mm M4 Female Thread Fix

TCBN-T1-M4-8-50

Preisbereich
0,3855 € - 0,3661 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 8.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-8

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
4490 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 15.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-15

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
1538 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 30.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-30

Preisbereich
0,2722 € - 0,2445 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 6.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-6

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
11541 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 12.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-12

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
83796 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 30.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-30

Preisbereich
0,4888 € - 0,4172 €

Lagerbestände
1030 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 50.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-50

Preisbereich
0,5948 € - 0,5035 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 8.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-8

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
4427 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 15.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-15

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
1470 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 30.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-30

Preisbereich
0,3661 € - 0,3468 €

Lagerbestände
1438 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 55.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-55

Preisbereich
0,4656 € - 0,4421 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Anschraubbarer Abstandhalter 15.9 mm #6 UL94 V-0

TCBS-10-19

Preisbereich
0,1702 € - 0,1378 €

Lagerbestände
17039 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
Anschraubbarer Abstandhalter 22.2 mm #6 UL94 V-0

TCBS-14-19

Preisbereich
0,1702 € - 0,1378 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
Anschraubbarer Abstandhalter 28.6 mm #6 UL94 V-0

TCBS-18-19

Preisbereich
0,1702 € - 0,1378 €

Lagerbestände
930 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
Schraubhalterung mit Gewinde 55.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-55

Preisbereich
0,42 € - 0,4034 €

Lagerbestände
1434 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 9.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-9

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 6.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-6

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 10.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-10

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
7377 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-20

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
1496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 45.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-45

Preisbereich
0,42 € - 0,4034 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 8.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-8

Preisbereich
0,2362 € - 0,2362 €

Lagerbestände
1399 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Anschraubbarer Abstandhalter 19.1 mm #6 UL94 V-0

TCBS-12-19

Preisbereich
0,1702 € - 0,1378 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
Anschraubbarer Abstandhalter 25.4 mm #6 UL94 V-0

TCBS-16-19

Preisbereich
0,1702 € - 0,1378 €

Lagerbestände
13680 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
Anschraubbarer Abstandhalter 35.7 mm #6 UL94 V-2

TCBS-22.5-01

Preisbereich
0,148 € - 0,1198 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
Halterung zur Schraubmontage 22.2 mm PA

CBS-TM-14-01

Preisbereich
0,1331 € - 0,1331 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 UL94 V-2 28.6 mm PA

CBS-TM-18-01

Preisbereich
0,2735 € - 0,239 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 34.9 mm PA

CBS-TM-22-19

Preisbereich
0,0989 € - 0,0919 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 6.4 mm PA

CBS-TM-4-19

Preisbereich
0,0744 € - 0,0677 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 12.7 mm PA

CBS-TM-8-19

Preisbereich
0,0765 € - 0,0696 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 15.9 mm PA

CBS-TM-10-01

Preisbereich
0,2376 € - 0,2376 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 22.2 mm PA

CBS-TM-14-19

Preisbereich
0,1947 € - 0,086 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 28.6 mm PA

CBS-TM-18-19

Preisbereich
0,0554 € - 0,0513 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 38.1 mm PA

CBS-TM-24-01

Preisbereich
1,1731 € - 1,1731 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 UL94 V-2 9.5 mm PA

CBS-TM-6-01

Preisbereich
0,2735 € - 0,239 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 19.1 mm PA

CBS-TM-12-19

Preisbereich
0,0872 € - 0,0808 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 25.4 mm PA

CBS-TM-16-19

Preisbereich
0,0785 € - 0,0732 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 31.8 mm PA UL94 V-0 Natur

CBS-TM-20-19

Preisbereich
0,0614 € - 0,057 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 UL94 V-2 6.4 mm PA

CBS-TM-4-01

Preisbereich
0,2735 € - 0,239 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 UL94 V-2 12.7 mm PA

CBS-TM-8-01

Preisbereich
0,2735 € - 0,239 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 19.1 mm PA

CBS-TM-12-01

Preisbereich
0,2669 € - 0,2332 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 UL94 V-2 25.4 mm PA

CBS-TM-16-01

Preisbereich
0,2735 € - 0,239 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 UL94 V-2 31.8 mm PA

CBS-TM-20-01

Preisbereich
0,2735 € - 0,239 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 38.1 mm PA UL94 V-0 Natur

CBS-TM-24-19

Preisbereich
0,0957 € - 0,0887 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 9.5 mm PA

CBS-TM-6-19

Preisbereich
0,1125 € - 0,0496 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.6 mm PA

TCBSD-6M-01

Preisbereich
0,3518 € - 0,3518 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3.5
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    3.6 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm

552201

Preisbereich
0,9589 € - 0,7005 €

Lagerbestände
3893 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 30.0 mm

552194

Preisbereich
1,0073 € - 0,7323 €

Lagerbestände
2205 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 8.0 mm

552198

Preisbereich
0,7986 € - 0,4587 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 15.0 mm

552211

Preisbereich
0,8719 € - 0,4988 €

Lagerbestände
1993 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm M4 12.0 mm

552209

Preisbereich
0,9257 € - 0,5278 €

Lagerbestände
3919 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 15.0 mm

552199

Preisbereich
0,9257 € - 0,5278 €

Lagerbestände
5684 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 10.0 mm

552192

Preisbereich
0,9257 € - 0,5278 €

Lagerbestände
22535 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Schraubhalterung mit Gewinde 10.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-10

Preisbereich
0,3285 € - 0,2483 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 30.0 mm

321100000002

Preisbereich
0,6632 € - 0,6287 €

Lagerbestände
2329 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Ausführung
    Außen-/Innengewinde
Schraubhalterung mit Gewinde 40.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310340759902

Preisbereich
1,2104 € - 0,7668 €

Lagerbestände
4004 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 12.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

310412659902

Preisbereich
0,8705 € - 0,5361 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 35.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

310435659902

Preisbereich
1,2394 € - 0,7848 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 10.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310310659902

Preisbereich
0,8608 € - 0,5292 €

Lagerbestände
2054 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 6.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

1306295

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
7537 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Rund M3 30.0 mm

1317193

Preisbereich
0,3039 € - 0,2901 €

Lagerbestände
2359 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 35.0 mm

1317191

Preisbereich
1,1385 € - 1,1178 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Schraubhalterung mit Gewinde 30.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310330659902

Preisbereich
0,3789 € - 0,3789 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 8.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

310408659902

Preisbereich
0,7613 € - 0,4684 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

310420659902

Preisbereich
0,8608 € - 0,5292 €

Lagerbestände
915 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 50.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

310450659902

Preisbereich
0,3144 € - 0,3144 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Halterung zur Schraubmontage 9.5 mm PA

TLCBS-6M-01

Preisbereich
0,1146 € - 0,0791 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 10.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

1306293

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
3306 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubabstandhalter 15.0 mm (L) M3 Befestigung mit Innengewinde

1317194

Preisbereich
0,9423 € - 0,9257 €

Lagerbestände
52448 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 18.0 mm

1317189

Preisbereich
0,2017 € - 0,181 €

Lagerbestände
27934 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Schraubhalterung mit Gewinde 35.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310335659902

Preisbereich
0,4157 € - 0,4157 €

Lagerbestände
289 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubhalterung mit Gewinde 10.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

310410659902

Preisbereich
0,7613 € - 0,4684 €

Lagerbestände
11766 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 30.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

310430659902

Preisbereich
1,1261 € - 0,7143 €

Lagerbestände
596 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 8.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310308659902

Preisbereich
0,8608 € - 0,5292 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Halterung zur Schraubmontage 12.7 mm PA

TLCBS-8M-01

Preisbereich
0,2135 € - 0,2042 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 15.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

1306294

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
43194 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubhalterung mit Gewinde 30.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

1317195

Preisbereich
1,0004 € - 1,0004 €

Lagerbestände
6704 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 30.0 mm

1317190

Preisbereich
0,8456 € - 0,829 €

Lagerbestände
2514 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 6.0 mm

305306059902

Preisbereich
0,7876 € - 0,4863 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 16.0 mm

305316059902

Preisbereich
0,8608 € - 0,5292 €

Lagerbestände
909 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 35.0 mm

305335059902

Preisbereich
1,3444 € - 0,8539 €

Lagerbestände
5921 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 12.0 mm

305412059902

Preisbereich
0,9133 € - 0,5623 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 35.0 mm

305435059902

Preisbereich
1,1759 € - 0,7475 €

Lagerbestände
4887 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 8.0 mm

305308059902

Preisbereich
0,7876 € - 0,4863 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 18.0 mm

305318059902

Preisbereich
0,8608 € - 0,5292 €

Lagerbestände
5290 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 7.0 mm

305407059902

Preisbereich
0,9133 € - 0,5623 €

Lagerbestände
11589 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 18.0 mm

305418059902

Preisbereich
0,9824 € - 0,6038 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 15.0 mm

305315059902

Preisbereich
0,8608 € - 0,5292 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 30.0 mm

305330059902

Preisbereich
1,18 € - 0,7489 €

Lagerbestände
944 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 10.0 mm

305410059902

Preisbereich
0,9133 € - 0,5623 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 30.0 mm

305430059902

Preisbereich
0,9617 € - 0,6107 €

Lagerbestände
1188 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm

305312059902

Preisbereich
0,8608 € - 0,5292 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 25.0 mm

305325059902

Preisbereich
1,18 € - 0,7489 €

Lagerbestände
4060 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 8.0 mm

305408059902

Preisbereich
0,9133 € - 0,5623 €

Lagerbestände
903 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 25.0 mm

305425059902

Preisbereich
0,9617 € - 0,6107 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm M4 12.0 mm

552197

Preisbereich
0,3951 € - 0,2128 €

Lagerbestände
4996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 10.0 mm

552191

Preisbereich
0,7986 € - 0,4587 €

Lagerbestände
2936 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 18.0 mm

321060000002

Preisbereich
0,438 € - 0,4159 €

Lagerbestände
12884 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Ausführung
    Außen-/Innengewinde
Halterung zur Schraubmontage 3.6 mm PA

TCBSD-8M-01

Preisbereich
0,2307 € - 0,2307 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3.5
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    3.6 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 20.0 mm

552214

Preisbereich
0,8719 € - 0,4988 €

Lagerbestände
5055 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 25.0 mm

552195

Preisbereich
0,6093 € - 0,3495 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Gewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6