Unerlegscheiben mit Bund, die auch als Isolierhülsen oder Bundbuchsen bekannt sind, sind konzipiert, um Isolierung gegen Elektrizität und Hitze für Baugruppen zu bieten, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist. Sie gehören zu den Distanzscheiben, sind in einer Reihe unterschiedlicher Materialien und Farben erhältlich und darüber hinaus selbstschmierend sowie korrosions- und abriebfest.
Das Sortiment an Distanzscheiben umfasst Bundbuchsen aus Nylon 6/6. Diese Nylon-Bundbuchsen sind selbstschmierend und eignen sich hervorragend für alle Anwendungen, die Dreh- und Schwenkbewegungen umfassen. Sie weisen einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf und sind beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien. Wir führen auch Isolierhülsen mit Senkkopf, die häufig in elektrotechnischen Anwendungen zum Einsatz kommen und in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese verhindern elektrische Korrosion beim Kontakt mit Senkkopfschrauben.
Vielleicht ist unsere große Auswahl an Isolierhülsen für Ihr Projekt besser geeignet? Diese Hülsen, hergestellt wahlweise aus natürlichem Nylon 6 oder schwarzem, glasfaserverstärktem Nylon, verhindern den Kontakt zwischen leitfähigen Materialien, verhindern, dass Teile sich durch Vibration lösen und sorgen für die exakte Positionierung und Abstandhaltung von Baugruppen.
Unser Sortiment an Nylon-Unterlegscheiben mit Bund wird erweitert und ergänzt durch eine Auswahl an Sicherungs- und Dichtungsscheiben. Sicherungs- und Dichtungsscheiben werden separat verkauft. Isolierhülsen für Schrauben sind in einer Reihe unterschiedlicher Größen sowie in Ausführungen für hohe Temperaturen erhältlich. Die Hochtemperatur-Isolierhülsen umfassen Optionen aus Polyphenylensulfid (PPS). Oder Sie machen es sich leicht und blättern einfach durch unser umfassendes Sortiment an Unterlegscheiben mit Bund und Isolierscheiben aus Materialien mit Entflammbarkeitsklasse UL94 V2.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Flanschaußendurchmesser | Höhe Unterteil | Innendurchmesser | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Außendurchmesser Unterteil | Kaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0466 € - 0,0575 € | In Produktion |
0.047 in
1.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
4. M2.5
|
0.134 in
3.4 mm
|
||||
0,0404 € - 0,0499 € | 10253 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||||
0,0382 € - 0,0471 € | 13083 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
0,0267 € - 0,033 € | In Produktion |
0.031 in
0.8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
#2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||
0,1905 € - 0,3166 € | In Produktion |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,0339 € - 0,0419 € | In Produktion |
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
0,0288 € - 0,0356 € | 3721 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||
0,0377 € - 0,0466 € | 17759 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
#8. M4
|
0.193 in
4.9 mm
|
||||
16MLSW030070070 | 0,0234 € - 0,0289 € | 4969 Auf Lager |
|
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
#5. M3
|
|
|||
0,034 € - 0,042 € | 1519 Auf Lager |
0.083 in
2.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
5/16. M8
|
0.622 in
15.8 mm
|
||||
0,0193 € - 0,0239 € | 2947 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
M4.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,0313 € - 0,0387 € | 7248 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1/4
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||
0,0245 € - 0,0303 € | 995 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
0,0164 € - 0,0203 € | 13741 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.146 in
3.7 mm
|
M4.2
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
0,0291 € - 0,0359 € | 5960 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1/8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
0,0208 € - 0,0257 € | 110998 Auf Lager |
0.055 in
1.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.409 in
10.4 mm
|
||||
0,1627 € - 0,2009 € | 2702 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
M14. 9/16
|
0.992 in
25.2 mm
|
||||
0,0263 € - 0,0324 € | 38903 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
0,0288 € - 0,0356 € | 5077 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||
0,0382 € - 0,0471 € | 3221 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
#6
|
0.248 in
6.3 mm
|
||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.