Menü Suche

Gleitlager-Clips - für Bleche, mit Bund

Auf Lager

Gleitlager-Clips mit seitlichem Schlitz sind eine perfekte Lösung zum Abtrennen von Wellen oder Ventilen in Stahlplatten. Installation durch einfaches Drehen dank der geteilten Konstruktion.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrlochgröße Innendurchmesser Plattenstärkenbereich Kaufen
0,3896 € - 0,8594 € 8350 Auf Lager
3.0 mm
3.0 mm
1.5 - 2.0 mm
0,3951 € - 0,8732 € In Produktion
4.0 mm
4.0 mm
1.5 - 2.0 mm
0,3298 € - 0,513 € 113038 Auf Lager
10.0 mm
10.0 mm
2.1 mm
Durchführung 3.0 mm 4.2 mm 6.0 mm PA Natur

164001000002

Preisbereich
0,8594 € - 0,3896 €

Lagerbestände
8350 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Kompatible Bohrlochgröße
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    4.2 mm
  • Innenhöhe
    2.1 mm
  • Gesamthöhe
    3.6 mm
Durchführung 4.0 mm 5.2 mm 7.0 mm PA Natur

164002000002

Preisbereich
0,8732 € - 0,3951 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Außendurchmesser
    5.2 mm
  • Innenhöhe
    2.1 mm
  • Gesamthöhe
    3.6 mm
Kabeltülle 10.0 mm 11.6 mm 15.0 mm PA Natur

2005846

Preisbereich
0,513 € - 0,3298 €

Lagerbestände
113038 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Kompatible Bohrlochgröße
    10.0 mm
  • Außendurchmesser
    11.6 mm
  • Innenhöhe
    2.1 mm
  • Gesamthöhe
    3.6 mm