Menü Suche

Anti-Rutsch-Schaumband auf Rollen

Auf Lager

NoSkid Foam ist rutschfestes Schaumprodukt, das auf einer Seite mit einem dauerhaften Kleber mit hoher Anfangshaftung beschichtet wurde. Ideal für Thekenmatten oder die Unterseite von Displays, um Rutschen zu verhindern. Spezifikationen: Kleber: Auf Kautschukbasis ‒ dauerhaft klebend auf einer Seite (nicht zu empfehlen bei UV-Strahlung). Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Gebrauchstemperatur: -28C bis 79C; Anwendungen: Thekenmatten, Mauspads, Point of Purchase-Displays, Regalverkleidung, kleine Geräte, Büroartikel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamtbreite Kaufen
186,6197 € - 207,3553 € 3 Auf Lager
15.2 m
482.0 mm
20,9203 € - 23,2447 € 12 Auf Lager
15.2 m
25.4 mm
163,3423 € - 181,4914 € In Produktion
15.2 m
482.0 mm
45,7071 € - 50,7857 € 12 Auf Lager
15.2 m
25.4 mm
Rutschfester Schaum 1.6 mm 482.0 mm 15.2 m Schwarz

471795

Preisbereich
207,3553 € - 186,6197 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Black
  • Verpackungstyp
    Rolle
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Form
    Endlos
Rutschfester Schaum 1.6 mm 25.4 mm 15.2 m Schwarz

471794

Preisbereich
23,2447 € - 20,9203 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Black
  • Verpackungstyp
    Rolle
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Form
    Endlos
Schaumklebeband auf Rollen 3.2 mm 482.0 mm 15.2 m Schwarz

471798

Preisbereich
181,4914 € - 163,3423 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Black
  • Verpackungstyp
    Rolle
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Form
    Endlos
Rutschfester Schaum 3.2 mm 25.4 mm 15.2 m Schwarz

471797

Preisbereich
50,7857 € - 45,7071 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Black
  • Verpackungstyp
    Rolle
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Form
    Endlos