Menü Suche

KPR-Vibrationsdämpfer

Auf Lager

Schwingungsdämpfende Maschinenfüße mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahl ST37 und einem Formteil aus Naturkautschuk. Diese Vibrationsdämpfer haben eine Shorehärte von 60 und es werden bruchsichere Varianten im Sortiment angeboten. Diese Dämpfer sind in verschiedenen Typen und Gewindegrößen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Höhe Unterteil Bohrungsdurchmesser Gesamthöhe Durchmesser Unterteil Kaufen
51,0111 € - 56,679 € 2 Auf Lager
160.0 mm
60.0 mm
16.2 mm
60.0 mm
160.0 mm
26,5167 € - 29,463 € 6 Auf Lager
106.0 mm
38.0 mm
12.4 mm
38.0 mm
106.0 mm
20,2986 € - 22,554 € 6 Auf Lager
106.0 mm
38.0 mm
12.4 mm
38.0 mm
106.0 mm
18,2763 € - 20,307 € In Produktion
92.0 mm
45.0 mm
10.2 mm
45.0 mm
86.0 mm
26,838 € - 29,82 € 4 Auf Lager
101.0 mm
38.0 mm
14.0 mm
38.0 mm
101.0 mm
69,4276 € - 77,1417 € In Produktion
160.0 mm
60.0 mm
16.2 mm
60.0 mm
160.0 mm
14,4987 € - 16,1097 € In Produktion
48.0 mm
23.0 mm
6.2 mm
23.0 mm
48.0 mm
23,7545 € - 26,3939 € In Produktion
92.0 mm
45.0 mm
10.2 mm
45.0 mm
86.0 mm
13,6458 € - 15,162 € 20 Auf Lager
62.0 mm
30.0 mm
8.2 mm
30.0 mm
62.0 mm
11,0943 € - 12,327 € 20 Auf Lager
48.0 mm
23.0 mm
6.2 mm
23.0 mm
48.0 mm
20,2986 € - 22,554 € In Produktion
101.0 mm
38.0 mm
14.0 mm
38.0 mm
101.0 mm
17,6029 € - 19,5588 € 63 Auf Lager
62.0 mm
30.0 mm
8.0 mm
30.0 mm
62.0 mm
Schwingungsdämpfer 160.0 mm 60.0 mm

1460884

Preisbereich
56,679 € - 51,0111 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Form
    Rund
  • Ausrichtung
    Innen-/Innengewinde
  • Hauptmaterial
    Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 106.0 mm 38.0 mm

1460881

Preisbereich
29,463 € - 26,5167 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    38.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Form
    Rund
  • Ausrichtung
    Innen-/Innengewinde
  • Hauptmaterial
    Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 106.0 mm 38.0 mm

1460882

Preisbereich
22,554 € - 20,2986 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    38.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Form
    Rund
  • Ausrichtung
    Innen-/Innengewinde
  • Hauptmaterial
    Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 92.0 mm 45.0 mm

1460878

Preisbereich
20,307 € - 18,2763 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Form
    Rund
  • Ausrichtung
    Innen-/Innengewinde
  • Hauptmaterial
    Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 101.0 mm 38.0 mm

1460879

Preisbereich
29,82 € - 26,838 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    38.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Form
    Rund
  • Ausrichtung
    Innen-/Innengewinde
  • Hauptmaterial
    Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 160.0 mm 60.0 mm

1460883

Preisbereich
77,1417 € - 69,4276 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Form
    Rund
  • Ausrichtung
    Innen-/Innengewinde
  • Hauptmaterial
    Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 48.0 mm 23.0 mm

1460873

Preisbereich
16,1097 € - 14,4987 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Form
    Rund
  • Ausrichtung
    Innen-/Innengewinde
  • Hauptmaterial
    Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 92.0 mm 45.0 mm

1460877

Preisbereich
26,3939 € - 23,7545 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Form
    Rund
  • Ausrichtung
    Innen-/Innengewinde
  • Hauptmaterial
    Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 62.0 mm 30.0 mm

1460876

Preisbereich
15,162 € - 13,6458 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Form
    Rund
  • Ausrichtung
    Innen-/Innengewinde
  • Hauptmaterial
    Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 48.0 mm 23.0 mm

1460874

Preisbereich
12,327 € - 11,0943 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Form
    Rund
  • Ausrichtung
    Innen-/Innengewinde
  • Hauptmaterial
    Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 101.0 mm 38.0 mm

1460880

Preisbereich
22,554 € - 20,2986 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    38.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Form
    Rund
  • Ausrichtung
    Innen-/Innengewinde
  • Hauptmaterial
    Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 62.0 mm 30.0 mm

1460875

Preisbereich
19,5588 € - 17,6029 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Form
    Rund
  • Ausrichtung
    Innen-/Innengewinde
  • Hauptmaterial
    Stahl;Kautschuk