Menü Suche

Behälter

Auf Lager

Die kleinen Behälter aus naturfarbenem LDPE sind ideal für die Lagerung kleiner Komponenten oder Pasten. Diese Behälter sind zusammen mit unseren Schnappdeckeln zur sicheren Aufbewahrung zu verwenden, die separat bestellt werden müssen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
21 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Flüssigkeitskapazität Farbe Höhe Material Durchmesser Typ Kaufen
0,2151 € - 0,2151 € 3112 Auf Lager
7.0 ml
Clear
12.6 mm
Styren
60.0 mm
Tube with Lid
0,1823 € - 0,2905 € 3297 Auf Lager
35.0 ml
Clear
13.0 mm
HIPS
Container without Lid
0,2749 € - 0,2749 € In Produktion
8.0 ml
Clear
12.6 mm
Styren
54.5 mm
Tube with Lid
0,3599 € - 0,3599 € 895 Auf Lager
8.0 ml
Clear
12.6 mm
Styren
77.0 mm
Tube with Lid
0,1548 € - 0,61 € 4886 Auf Lager
60.0 ml
Clear
22.0 mm
HIPS
Container without Lid
0,3641 € - 1,3726 € 4197 Auf Lager
500.0 ml
Clear
112.0 mm
PP
Container without Lid
0,753 € - 0,753 € In Produktion
30.0 ml
Clear
25.0 mm
Styren
70.0 mm
Tube with Lid
0,1783 € - 0,1783 € In Produktion
2.5 ml
Clear
44.2 mm
PS
Tube with Lid
0,2407 € - 0,2407 € 3988 Auf Lager
100.0 ml
Clear
41.0 mm
PP
Container without Lid
0,698 € - 0,698 € 1602 Auf Lager
250.0 ml
Clear
84.0 mm
HIPS
Container without Lid
0,1823 € - 0,1823 € In Produktion
4.0 ml
Clear
38.0 mm
Styren
12.7 mm
Tube with Lid
0,1052 € - 0,2057 € In Produktion
50.0 ml
Clear
48.0 mm
HIPS
Container without Lid
0,1094 € - 0,1519 € 590 Auf Lager
30.0 ml
Clear
28.0 mm
HIPS
Container without Lid
0,0513 € - 0,0513 € 8189 Auf Lager
35.0 ml
Clear
37.0 mm
HIPS
Container without Lid
0,2894 € - 0,2894 € 1194 Auf Lager
12.5 ml
Clear
17.0 mm
Styren
63.0 mm
Tube with Lid
0,0983 € - 0,2304 € 2319 Auf Lager
2.0 ml
Clear
6.4 mm
LDPE
21.0 mm
Container without Lid
0,112 € - 0,1178 € 217 Auf Lager
17.5 ml
Clear
13.0 mm
LDPE
42.0 mm
Container without Lid
0,0842 € - 0,177 € 4763 Auf Lager
10.0 ml
Clear
10.7 mm
LDPE
33.3 mm
Container without Lid
0,0958 € - 0,2121 € In Produktion
30.0 ml
Clear
14.5 mm
LDPE
51.5 mm
Container without Lid
0,5276 € - 0,5276 € 4523 Auf Lager
40.0 ml
Clear
35.6 mm
LDPE
38.5 mm
Container without Lid
  • von 2
Behälter 60.0 mm 12.6 mm 7.0 ml Styren Transparent

12455

Preisbereich
0,2151 € - 0,2151 €

Lagerbestände
3112 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Durchmesser
    60.0 mm
  • Höhe
    12.6 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    7.0 ml
  • Typ
    Tube with Lid
Behälter 13.0 mm 35.0 ml HIPS Transparent

1110020

Preisbereich
0,2905 € - 0,1823 €

Lagerbestände
3297 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Höhe
    13.0 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    35.0 ml
  • Kompatibles Zubehör
    1112040
  • Typ
    Container without Lid
Behälter 54.5 mm 12.6 mm 8.0 ml Styren Transparent

10305

Preisbereich
0,2749 € - 0,2749 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Durchmesser
    54.5 mm
  • Höhe
    12.6 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    8.0 ml
  • Kompatibles Zubehör
    34948
Behälter 77.0 mm 12.6 mm 8.0 ml Styren Transparent

12508

Preisbereich
0,3599 € - 0,3599 €

Lagerbestände
895 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Durchmesser
    77.0 mm
  • Höhe
    12.6 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    8.0 ml
  • Typ
    Tube with Lid
Behälter 22.0 mm 60.0 ml HIPS Transparent

1110050

Preisbereich
0,61 € - 0,1548 €

Lagerbestände
4886 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Höhe
    22.0 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    60.0 ml
  • Kompatibles Zubehör
    1112040
  • Typ
    Container without Lid
Behälter 112.0 mm 500.0 ml PP Transparent

1110945

Preisbereich
1,3726 € - 0,3641 €

Lagerbestände
4197 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Höhe
    112.0 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    500.0 ml
  • Kompatibles Zubehör
    1112030
Behälter 70.0 mm 25.0 mm 30.0 ml Styren Transparent

10925

Preisbereich
0,753 € - 0,753 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Durchmesser
    70.0 mm
  • Höhe
    25.0 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    30.0 ml
  • Typ
    Tube with Lid
Behälter 44.2 mm 2.5 ml PS Transparent

12503

Preisbereich
0,1783 € - 0,1783 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Höhe
    44.2 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    2.5 ml
  • Kompatibles Zubehör
    12504
  • Typ
    Tube with Lid
Behälter 41.0 mm 100.0 ml PP Transparent

1110635

Preisbereich
0,2407 € - 0,2407 €

Lagerbestände
3988 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Höhe
    41.0 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    100.0 ml
  • Kompatibles Zubehör
    1112560
Behälter 84.0 mm 250.0 ml HIPS Transparent

1110110

Preisbereich
0,698 € - 0,698 €

Lagerbestände
1602 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Höhe
    84.0 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    250.0 ml
  • Kompatibles Zubehör
    1112450
  • Typ
    Container without Lid
Behälter 12.7 mm 38.0 mm 4.0 ml Styren Transparent

12453

Preisbereich
0,1823 € - 0,1823 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Durchmesser
    12.7 mm
  • Höhe
    38.0 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    4.0 ml
  • Kompatibles Zubehör
    12454
Behälter 48.0 mm 50.0 ml HIPS Transparent

1110040

Preisbereich
0,2057 € - 0,1052 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Höhe
    48.0 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    50.0 ml
  • Kompatibles Zubehör
    1112040
  • Typ
    Container without Lid
Behälter 28.0 mm 30.0 ml HIPS Transparent

1110010

Preisbereich
0,1519 € - 0,1094 €

Lagerbestände
590 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Höhe
    28.0 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    30.0 ml
  • Kompatibles Zubehör
    1112030
  • Typ
    Container without Lid
Behälter 37.0 mm 35.0 ml HIPS Transparent

1110030HE

Preisbereich
0,0513 € - 0,0513 €

Lagerbestände
8189 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Höhe
    37.0 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    35.0 ml
  • Kompatibles Zubehör
    1112030
  • Typ
    Container without Lid
Behälter 63.0 mm 17.0 mm 12.5 ml Styren Transparent

12459

Preisbereich
0,2894 € - 0,2894 €

Lagerbestände
1194 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Durchmesser
    63.0 mm
  • Höhe
    17.0 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    12.5 ml
  • Kompatibles Zubehör
    12460
Behälter 21.0 mm 6.4 mm 2.0 ml LDPE Transparent

10514

Preisbereich
0,2304 € - 0,0983 €

Lagerbestände
2319 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Durchmesser
    21.0 mm
  • Höhe
    6.4 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    2.0 ml
Behälter 42.0 mm 13.0 mm 17.5 ml LDPE Transparent

1295114

Preisbereich
0,1178 € - 0,112 €

Lagerbestände
217 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Durchmesser
    42.0 mm
  • Höhe
    13.0 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    17.5 ml
Behälter 33.3 mm 10.7 mm 10.0 ml LDPE Transparent

1293853

Preisbereich
0,177 € - 0,0842 €

Lagerbestände
4763 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Durchmesser
    33.3 mm
  • Höhe
    10.7 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    10.0 ml
Behälter 51.5 mm 14.5 mm 30.0 ml LDPE Transparent

1316297

Preisbereich
0,2121 € - 0,0958 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Durchmesser
    51.5 mm
  • Höhe
    14.5 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    30.0 ml
Behälter 38.5 mm 35.6 mm 40.0 ml LDPE Transparent

1316295

Preisbereich
0,5276 € - 0,5276 €

Lagerbestände
4523 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Durchmesser
    38.5 mm
  • Höhe
    35.6 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    40.0 ml
Behälter 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml LDPE Transparent

1316296

Preisbereich
1,29 € - 0,5181 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Durchmesser
    50.8 mm
  • Höhe
    52.0 mm
  • Flüssigkeitskapazität
    100.0 ml