Menü Suche

LWL-Aufteiler ‒ Befestigung für 1 bis 4 Glasfaserkabel

Auf Lager

LWL-Komponenten ermöglichen den mechanischen und sicheren Abschluss kleiner Mehrfaser-Kabel mit Aramid. Der Aufteiler ist stapelbar und bietet eine Befestigung für bis zu vier Kabel. Ebenfalls erhältlich ist ein Set, das alle Adapter enthält (OFM-4-05-19BLK). Hergestellt aus schwarzem, UL94 V2 gelistetem Nylon.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
5,1678 € - 5,1678 € In Produktion
5.1 mm
6.0 mm
18,6263 € - 18,6263 € In Produktion
5.0 mm
6.4 mm
5,0418 € - 5,0418 € In Produktion
8.5 mm
10.8 mm
5,1678 € - 5,1678 € In Produktion
4.1 mm
5.0 mm
1,1724 € - 1,1724 € 4 Auf Lager
5.0 mm
10,6673 € - 10,6673 € In Produktion
5.1 mm
6.0 mm
8,263 € - 8,263 € 40 Auf Lager
2.5 mm
3.5 mm
LWL-Aufspleißer 5.1-6.0 mm Schwarz

OFM-C-4-05-19BK

Preisbereich
5,1678 € - 5,1678 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
  • Kabelart
    5.1-6.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.4 mm
  • Gesamtlänge
    47.7 mm
LWL-Aufspleißer 5.0 - 6.35 mm OFBLT Schwarz

OFM-T-635-19BLK

Preisbereich
18,6263 € - 18,6263 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
  • Kabelart
    5.0 - 6.35 mm OFBLT
  • Gesamthöhe
    19.4 mm
  • Gesamtlänge
    47.7 mm
LWL-Aufspleißer 8.5-10.8 mm Schwarz

OFM-C-7-05-19BK

Preisbereich
5,0418 € - 5,0418 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
  • Kabelart
    5.1-6.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.4 mm
  • Gesamtlänge
    47.7 mm
LWL-Aufspleißer 4.1-5.0 mm Schwarz

OFM-C-3-05-19BK

Preisbereich
5,1678 € - 5,1678 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
  • Kabelart
    5.1-6.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.4 mm
  • Gesamtlänge
    47.7 mm
LWL-Aufspleißer 5.0 mm OFBLT Schwarz

OFM-T-05-19BLK

Preisbereich
1,1724 € - 1,1724 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
  • Kabelart
    5.0 - 6.35 mm OFBLT
  • Gesamthöhe
    19.4 mm
  • Gesamtlänge
    47.7 mm
LWL-Aufspleißer 2.5-10.8 mm Schwarz

OFM-4-05-19BLK

Preisbereich
10,6673 € - 10,6673 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
  • Kabelart
    2.5-10.8 mm
  • Gesamtlänge
    47.7 mm
  • Adapter-Farbe
    Schwarz
LWL-Aufspleißer 2.5-3.5 mm Schwarz

OFM-C-1-05-19BK

Preisbereich
8,263 € - 8,263 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Nylon
  • Kabelart
    5.1-6.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.4 mm
  • Gesamtlänge
    47.7 mm