Menü Suche

Drehknöpfe - mit Markierung

In Produktion

Drehknöpfe mit Markierungen sind ideal für Anwendungen, bei denen eine feine und präzise Positionsjustierung erforderlich ist. Diese Knöpfe haben einen ergonomisch geformten gerändelten Rand und eine Anzeigemarkierung für genaue Einstellung und Justierung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Knopfhöhe Bohrungsgröße Kaufen
5,6951 € - 8,8591 € In Produktion
34.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
4,8146 € - 7,4895 € In Produktion
27.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
10,2778 € - 15,9877 € In Produktion
42.0 mm
23.0 mm
10.0 mm
4,2714 € - 6,6444 € In Produktion
22.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
Drehknopf 34.0 mm 8.0 mm Aluminium Schwarz

1337435

Preisbereich
8,8591 € - 5,6951 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Oberfläche
    Eloxiert
  • Knopfform
    Rund
  • Bohrungsgröße
    8.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    34.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
Drehknopf 27.0 mm 5.0 mm Aluminium Schwarz

1337434

Preisbereich
7,4895 € - 4,8146 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Oberfläche
    Eloxiert
  • Knopfform
    Rund
  • Bohrungsgröße
    5.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    27.0 mm
  • Knopfhöhe
    17.0 mm
Drehknopf 42.0 mm 10.0 mm Aluminium Schwarz

1337436

Preisbereich
15,9877 € - 10,2778 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Oberfläche
    Eloxiert
  • Knopfform
    Rund
  • Bohrungsgröße
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    42.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.0 mm
Drehknopf 22.0 mm 5.0 mm Aluminium Schwarz

1337433

Preisbereich
6,6444 € - 4,2714 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Oberfläche
    Eloxiert
  • Knopfform
    Rund
  • Bohrungsgröße
    5.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Knopfhöhe
    15.0 mm