Menü Suche

Geformte feste Handkurbeln ‒ gerader Hebel

Auf Lager

Geformte feste Handkurbeln mit geradem Hebel werden im Allgemeinen zur Maschinenjustierung und bei kommerziellen Produktsteuerungen verwendet. Das langlebige Kunststoffmaterial ist widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen und bietet ein sauberes Erscheinungsbild.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Griffmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
6,7845 € - 8,4979 € 11 Auf Lager
M8
87.0 mm
Thermoplastik
25.0 mm
10,2527 € - 12,8505 € 15 Auf Lager
M10
107.0 mm
Thermoplastik
28.0 mm
7,4339 € - 9,2855 € 23 Auf Lager
M8
92.0 mm
Thermoplastik
25.0 mm
9,3684 € - 11,7174 € In Produktion
M10
112.0 mm
Thermoplastik
29.0 mm
6,3976 € - 7,9866 € In Produktion
M8
77.0 mm
Thermoplastik
23.0 mm
8,0972 € - 10,0869 € In Produktion
M12
97.0 mm
Thermoplastik
26.0 mm
7,1714 € - 8,9815 € 20 Auf Lager
M8
82.0 mm
Thermoplastik
23.0 mm
9,4557 € - 13,0488 € In Produktion
M12
102.0 mm
Thermoplastik
27.0 mm
6,3976 € - 7,9866 € In Produktion
M6
77.0 mm
Thermoplastik
23.0 mm
8,0972 € - 10,0869 € In Produktion
M10
97.0 mm
Thermoplastik
26.0 mm
5,9969 € - 7,4616 € In Produktion
M6
67.0 mm
Thermoplastik
20.0 mm
8,0972 € - 10,0869 € 59 Auf Lager
M10
102.0 mm
Thermoplastik
27.0 mm
5,9969 € - 7,4616 € 32 Auf Lager
M6
64.0 mm
Thermoplastik
20.0 mm
6,7845 € - 8,4979 € In Produktion
M10
87.0 mm
Thermoplastik
25.0 mm
10,2527 € - 12,8505 € In Produktion
M12
107.0 mm
Thermoplastik
28.0 mm
7,4339 € - 9,2855 € 74 Auf Lager
M10
92.0 mm
Thermoplastik
25.0 mm
9,3684 € - 11,7174 € In Produktion
M12
112.0 mm
Thermoplastik
29.0 mm
28,0658 € - 35,0556 € In Produktion
Non Threaded
197.0 mm
GF Technopolymer
26.0 mm
18,7496 € - 23,3658 € 67 Auf Lager
M8
128.0 mm
PA
34.0 mm
33,8773 € - 40,9282 € In Produktion
M10
198.0 mm
PA
45.0 mm
  • von 2
Handgriff 87.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 15.0 mm

JCL-945

Preisbereich
8,4979 € - 6,7845 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    Thermoplastik
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
Handgriff 107.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 15.0 mm

JCL-965

Preisbereich
12,8505 € - 10,2527 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    Thermoplastik
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    28.0 mm
Handgriff 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 15.0 mm

JCL-860

Preisbereich
9,2855 € - 7,4339 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    Thermoplastik
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
Handgriff 112.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 15.0 mm

JCL-880

Preisbereich
11,7174 € - 9,3684 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    Thermoplastik
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    29.0 mm
Handgriff 77.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 15.0 mm

JCL-940

Preisbereich
7,9866 € - 6,3976 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    Thermoplastik
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    23.0 mm
Handgriff 97.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 15.0 mm

JCL-960

Preisbereich
10,0869 € - 8,0972 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    Thermoplastik
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    26.0 mm
Handle Grip 82.0 mm Stud M8 15.0 mm

JCL-855

Preisbereich
8,9815 € - 7,1714 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    Thermoplastik
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    23.0 mm
Handgriff 102.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 15.0 mm

JCL-875

Preisbereich
13,0488 € - 9,4557 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    Thermoplastik
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    27.0 mm
Handgriff 77.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 15.0 mm

JCL-935

Preisbereich
7,9866 € - 6,3976 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    Thermoplastik
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    23.0 mm
Handgriff 97.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 15.0 mm

JCL-955

Preisbereich
10,0869 € - 8,0972 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    Thermoplastik
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    26.0 mm
Handgriff 67.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 12.0 mm

JCL-850

Preisbereich
7,4616 € - 5,9969 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    Thermoplastik
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
Handgriff 102.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 15.0 mm

JCL-870

Preisbereich
10,0869 € - 8,0972 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    Thermoplastik
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    27.0 mm
Handgriff 64.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 12.0 mm

JCL-930

Preisbereich
7,4616 € - 5,9969 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    Thermoplastik
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
Handgriff 87.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 15.0 mm

JCL-950

Preisbereich
8,4979 € - 6,7845 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    Thermoplastik
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
Handgriff 107.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 15.0 mm

JCL-970

Preisbereich
12,8505 € - 10,2527 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    Thermoplastik
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    28.0 mm
Handgriff 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 15.0 mm

JCL-865

Preisbereich
9,2855 € - 7,4339 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    Thermoplastik
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
Handgriff 112.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 15.0 mm

JCL-885

Preisbereich
11,7174 € - 9,3684 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    Thermoplastik
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    29.0 mm
Handgriff 197.0 mm Bolzen mit Gewinde Non Threaded GF PA; Stahl

1219312

Preisbereich
35,0556 € - 28,0658 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    26.0 mm
Handgriff 128.0 mm Bolzen mit Gewinde M8

1219300

Preisbereich
23,3658 € - 18,7496 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    PA
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    34.0 mm
Handgriff 198.0 mm Bolzen mit Gewinde M10

1219308

Preisbereich
40,9282 € - 33,8773 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    PA
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    45.0 mm
Handgriff 128.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 28.0 mm GF PA; Stahl

1219297

Preisbereich
23,3658 € - 19,3358 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
Handgriff 105.0 mm Bolzen mit Gewinde M6

1219322

Preisbereich
20,4917 € - 16,9584 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Griffmaterial
    PA
  • Griffausführung
    Drehbar
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm