Menü Suche

Durchführungen zur Schnappbefestigung

Auf Lager

Die Durchführungen zur Schnappbefestigung öffnen sich für Kabel, Drähte und Schläuche und schließen dann eng nach der Installation in der Bohrung.

Das langlebige Material bietet Isolation und eine leichte Zugentlastung, während die Drähte und Kabel vor unbearbeiteten Kanten geschützt werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Schwarz
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Ungefährer Kabelhaltedurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesser Gesamtdurchmesser Maximale Plattenstärke Kaufen
0,2354 € - 0,2497 € 4412 Auf Lager
3.2 mm
12.7 mm
14.2 mm
6.4 mm
0,221 € - 0,2325 € 11825 Auf Lager
4.8 mm
11.1 mm
11.5 mm
3.2 mm
0,3109 € - 0,3371 € In Produktion
7.1 mm
12.7 mm
16.0 mm
3.2 mm
0,221 € - 0,2325 € 5069 Auf Lager
3.2 mm
9.5 mm
11.7 mm
3.2 mm
0,3109 € - 0,3371 € 710 Auf Lager
5.6 mm
11.1 mm
14.0 mm
3.2 mm
0,3109 € - 0,3371 € In Produktion
3.8 mm
9.5 mm
11.4 mm
3.2 mm
Durchführung zur Schnappbefestigung 12.7 mm (HD) PA Schwarz

466910

Preisbereich
0,2497 € - 0,2354 €

Lagerbestände
4412 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    3.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    12.7 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    6.4 mm
Durchführung zur Schnappbefestigung 11.1 mm (HD) PA Schwarz

466909

Preisbereich
0,2325 € - 0,221 €

Lagerbestände
11825 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    4.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    11.1 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
Durchführung zur Schnappbefestigung 12.7 mm (HD) PA Schwarz

SB-3

Preisbereich
0,3371 € - 0,3109 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    7.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    12.7 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
Durchführung zur Schnappbefestigung 9.5 mm (HD) PA Schwarz

466908

Preisbereich
0,2325 € - 0,221 €

Lagerbestände
5069 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    3.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
Durchführung zur Schnappbefestigung 11.1 mm (HD) PA Schwarz

SB-2

Preisbereich
0,3371 € - 0,3109 €

Lagerbestände
710 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    5.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    11.1 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
Durchführung zur Schnappbefestigung 9.5 mm (HD) PA Schwarz

SB-1

Preisbereich
0,3371 € - 0,3109 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    3.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm