Blindstopfen werden in der Blechbearbeitung als Schutz gegen scharfe Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Sie bieten einen sauberen Abschluss und eine schnelle Lösung. Sie werden für eine Vielzahl von Lochdurchmessern und Plattenstärken angeboten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Gesamtdurchmesser | Farbe | Compatible Panel Thickness Range | Kaufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1035 € - 0,1211 € | In Produktion |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Black
|
|
||||||
0,1533 € - 0,1616 € | 8016 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Black
|
|
||||||
0,1989 € - 0,2114 € | 2952 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Weiß
|
|
||||||
0,1069 € - 0,125 € | 998 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Weiß
|
|
||||||
0,2266 € - 0,239 € | 865 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Weiß
|
|
||||||
0,2957 € - 0,633 € | 10652 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Black
|
|
||||||
0,5095 € - 1,0791 € | 258 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Black
|
|
||||||
0,2583 € - 0,6655 € | In Produktion |
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Black
|
|
||||||
0,1101 € - 0,1334 € | 5599 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Black
|
|
||||||
0,163 € - 0,1879 € | 7543 Auf Lager |
0.307 in
7.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Black
|
|
||||||
0,1035 € - 0,1211 € | In Produktion |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Black
|
|
||||||
0,1989 € - 0,21 € | In Produktion |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Black
|
|
||||||
0,0975 € - 0,114 € | 11896 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
|
||||||
0,1115 € - 0,1303 € | 19666 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Weiß
|
|
||||||
0,1679 € - 0,4521 € | 1616 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Black
|
|
||||||
0,3703 € - 0,7928 € | 19588 Auf Lager |
|
1.217 in
30.9 mm
|
Black
|
|
||||||
466864 | 0,5583 € - 1,1937 € | 368 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Black
|
|
|||||
0,4033 € - 0,4033 € | 19987 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Black
|
|
||||||
0,107 € - 0,1297 € | 996 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Black
|
|
||||||
0,163 € - 0,1879 € | 5919 Auf Lager |
0.378 in
9.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Black
|
|
||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.