Exzenterhebel mit Innengewinde können ohne Werkzeug angebracht oder abgenommen werden und ermöglichen die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Beim Lösen des Griffs wird der Hebel gelöst und ein Festziehen oder Lockern ist möglich; der Bolzen mit dem Gewindeeinsatz bleibt dabei statisch.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Korpusdurchmesser | Montageart | Hauptmaterial | Kaufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,7817 € - 13,7817 € | In Produktion |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||||||
16,2161 € - 16,2161 € | In Produktion |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||||||
13,8864 € - 13,8864 € | In Produktion |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||||||
16,5957 € - 16,5957 € | In Produktion |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||||||
17,1585 € - 17,1585 € | In Produktion |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||||||
14,2136 € - 14,2136 € | In Produktion |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||||||
16,792 € - 16,792 € | In Produktion |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||||||
16,3863 € - 16,3863 € | In Produktion |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||||||
17,1585 € - 17,1585 € | In Produktion |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||||||
14,0173 € - 14,0173 € | In Produktion |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||||||
13,7425 € - 13,7425 € | In Produktion |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||||||
16,7266 € - 16,7266 € | In Produktion |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||||||
22,7733 € - 22,7733 € | In Produktion |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||||||
13,5069 € - 13,5069 € | In Produktion |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Innengewinde
|
Polyamid; Zink-Druckguss
|
||||||
23,2183 € - 23,2183 € | In Produktion |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||||||
19,3704 € - 19,3704 € | In Produktion |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Innengewinde
|
Polyamid; Zink-Druckguss
|
||||||
1505474 | 13,8864 € - 13,8864 € | In Produktion |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
|||||
11,2426 € - 11,2426 € | In Produktion |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Innengewinde
|
Polyamid; Zink-Druckguss
|
||||||
11,2426 € - 11,2426 € | In Produktion |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Innengewinde
|
Polyamid; Zink-Druckguss
|
||||||
13,8079 € - 13,8079 € | In Produktion |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gewindebolzen aus Kunststoff
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.