Menü Suche

Flächenbündige Scharniere ‒ Durchgangsbohrung mit Abdeckung

Auf Lager

Diese flächenbündige Scharniere mit Durchgangsbohrung werden mit Sechskant- oder Senkschrauben montiert. Eine Schraubenabdeckung verleiht den Scharnieren Schutz für die Schraubbefestigung und ein ansprechendes ästhetisches Erscheinungsbild. Hergestellt aus verstärkter PA-Glasfaser; 200 Grad-Drehwinkel, Sicherung durch einen Drehstift aus POM, der für Festigkeit und Korrosionsschutz sorgt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Material Gesamtstärke Gesamtbreite Kaufen
2,1941 € - 2,4379 € 2878 Auf Lager
39.5 mm
Kunststoff
13.0 mm
38.0 mm
2,9617 € - 3,2908 € In Produktion
49.5 mm
Kunststoff
16.5 mm
48.0 mm
1,9065 € - 2,1183 € 10 Auf Lager
39.5 mm
Kunststoff
13.0 mm
38.0 mm
5,7936 € - 6,4373 € 10 Auf Lager
65.0 mm
Kunststoff
21.5 mm
63.0 mm
3,4925 € - 3,8806 € 10 Auf Lager
49.5 mm
Kunststoff
16.5 mm
48.0 mm
3,1252 € - 3,4725 € 506 Auf Lager
49.5 mm
Kunststoff
16.5 mm
48.0 mm
5,0308 € - 5,5897 € 30 Auf Lager
65.0 mm
Kunststoff
13.0 mm
63.0 mm
3,1403 € - 4,8849 € 750 Auf Lager
95.0 mm
Zinklegierung
17.0 mm
15.0 mm
Scharnier 38.0 mm 39.5 mm Kunststoff

274404059935

Preisbereich
2,4379 € - 2,1941 €

Lagerbestände
2878 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    9.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    39.5 mm
  • Gesamtlänge
    39.5 mm
  • Gesamtstärke
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    38.0 mm
Scharnier 48.0 mm 49.5 mm Kunststoff

274496059935

Preisbereich
3,2908 € - 2,9617 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    11.5 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    49.5 mm
  • Gesamtlänge
    49.5 mm
  • Gesamtstärke
    16.5 mm
  • Gesamtbreite
    48.0 mm
Scharnier 38.0 mm 39.5 mm Kunststoff

274495059935

Preisbereich
2,1183 € - 1,9065 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    9.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    39.5 mm
  • Gesamtlänge
    39.5 mm
  • Gesamtstärke
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    38.0 mm
Scharnier 63.0 mm 65.0 mm Kunststoff

274656159935

Preisbereich
6,4373 € - 5,7936 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    15.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    65.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtstärke
    21.5 mm
  • Gesamtbreite
    63.0 mm
Scharnier 48.0 mm 49.5 mm Kunststoff

274404159935

Preisbereich
3,8806 € - 3,4925 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    9.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    49.5 mm
  • Gesamtlänge
    49.5 mm
  • Gesamtstärke
    16.5 mm
  • Gesamtbreite
    48.0 mm
Scharnier 48.0 mm 49.5 mm Kunststoff

274656059935

Preisbereich
3,4725 € - 3,1252 €

Lagerbestände
506 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    11.5 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    39.5 mm
  • Gesamtlänge
    49.5 mm
  • Gesamtstärke
    16.5 mm
  • Gesamtbreite
    48.0 mm
Scharnier 63.0 mm 65.0 mm Kunststoff

274495159935

Preisbereich
5,5897 € - 5,0308 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    15.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    65.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtstärke
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    63.0 mm
Kompressionsscharnier 15.0 mm 95.0 mm Zinklegierung

493576

Preisbereich
4,8849 € - 3,1403 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    95.0 mm
  • Gesamtstärke
    17.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4