Flachbandkabelclips dienen zur Befestigung von Flachbandkabeln und verfügen an der Rückseite über ein hochqualitatives Klebeband. Seitlich montiert für einfachen Zugang. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenhöhe | Armlänge Klemme | Kaufen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1377 € - 0,1616 € | In Produktion |
|
|
||||||||
0,2376 € - 0,344 € | 32691 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||||||||
0,1671 € - 0,192 € | 2308 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||||||||
SFCC-8-01A4-RT | 0,2418 € - 0,2763 € | 51441 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
|||||||
0,1181 € - 0,1381 € | 9572 Auf Lager |
|
|
||||||||
0,8774 € - 0,8774 € | 2992 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||||||
0,1478 € - 0,1699 € | 70583 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||||||||
0,2238 € - 0,257 € | 7995 Auf Lager |
|
|
||||||||
0,0929 € - 0,1146 € | In Produktion |
0.252 in
6.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||||||||
0,1768 € - 0,2086 € | 22870 Auf Lager |
|
|
||||||||
0,1423 € - 0,1644 € | 94830 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||||||||
0,4159 € - 0,449 € | 2781 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||||||||
0,2574 € - 0,2955 € | In Produktion |
|
|
||||||||
MCC-1-01A-BK | 0,268 € - 0,3067 € | 76650 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
|
|||||||
0,2169 € - 0,2487 € | 660 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||||||||
0,268 € - 0,3067 € | 3954 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||||||||
0,268 € - 0,3012 € | 8583 Auf Lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.