Menü Suche

Kabelschellen - Kabelhalterung

Auf Lager

Selbstsicherndes einteiliges Design. Sie sind schnell per Hand zu montieren. Es sind viele Größen für zahlreiche Bündeldurchmesser in unterschiedlichen Farben/Materialien erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
0,1686 € - 0,1748 € 2894 Auf Lager
Black
PP
2.4 mm
0,1644 € - 0,1879 € 3735 Auf Lager
Black
PA
3.2 mm
0,1457 € - 0,1519 € 952 Auf Lager
Black
PA
2.4 mm
0,16 € - 0,166 € In Produktion
Black
PA
2.4 mm
0,1506 € - 0,1727 € 5865 Auf Lager
Black
PA
3.2 mm
0,2362 € - 0,2694 € 2020 Auf Lager
Natural
PA
2.4 mm
0,2362 € - 0,2694 € 14970 Auf Lager
Natural
PA
2.4 mm
0,1865 € - 0,2141 € 44278 Auf Lager
Black
PA
3.2 mm
0,2362 € - 0,2694 € 2995 Auf Lager
Natural
PP
2.4 mm
0,2584 € - 0,2943 € In Produktion
Natural
PP
2.4 mm
0,1989 € - 0,2266 € 2045 Auf Lager
Black
PA
3.2 mm
0,1397 € - 0,1454 € 23 Auf Lager
Black
PP
2.4 mm
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.8 mm 2.4 mm PP Schwarz

CH-2-10BK

Preisbereich
0,1748 € - 0,1686 €

Lagerbestände
2894 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.4 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PP
  • Befestigungsmethode
    Zum Anpressen; Klebebefestigung
  • Ausführung
    1
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.8 mm 3.2 mm PA Schwarz

RSC-4-01

Preisbereich
0,1879 € - 0,1644 €

Lagerbestände
3735 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.2 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Zum Anpressen; Klebebefestigung
  • Ausführung
    2
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.8 mm 2.4 mm PA Schwarz

CH-1-01BK

Preisbereich
0,1519 € - 0,1457 €

Lagerbestände
952 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.4 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Zum Anpressen; Klebebefestigung
  • Ausführung
    1
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.8 mm 2.4 mm PA Schwarz

CH-2-01BK

Preisbereich
0,166 € - 0,16 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.4 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Zum Anpressen; Klebebefestigung
  • Ausführung
    1
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.8 mm 3.2 mm PA Schwarz

RSC-3-01

Preisbereich
0,1727 € - 0,1506 €

Lagerbestände
5865 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.2 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Zum Anpressen; Klebebefestigung
  • Ausführung
    2
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.8 mm 2.4 mm PA Natur

CH-1-01

Preisbereich
0,2694 € - 0,2362 €

Lagerbestände
2020 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.4 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Ausführung
    1
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.8 mm 2.4 mm PA Natur

CH-2-01

Preisbereich
0,2694 € - 0,2362 €

Lagerbestände
14970 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.4 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Ausführung
    1
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.8 mm 3.2 mm PA Schwarz

RSC-6-01

Preisbereich
0,2141 € - 0,1865 €

Lagerbestände
44278 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.2 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Zum Anpressen; Klebebefestigung
  • Ausführung
    2
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.8 mm 2.4 mm PP Natur

CH-1-10

Preisbereich
0,2694 € - 0,2362 €

Lagerbestände
2995 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.4 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PP
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Ausführung
    1
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.8 mm 2.4 mm PP Natur

CH-2-10

Preisbereich
0,2943 € - 0,2584 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.4 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PP
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Ausführung
    1
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.8 mm 3.2 mm PA Schwarz

RSC-9-01

Preisbereich
0,2266 € - 0,1989 €

Lagerbestände
2045 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.2 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Zum Anpressen; Klebebefestigung
  • Ausführung
    2
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.8 mm 2.4 mm PP Schwarz

CH-1-10BK

Preisbereich
0,1454 € - 0,1397 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.4 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PP
  • Befestigungsmethode
    Zum Anpressen; Klebebefestigung
  • Ausführung
    1