Menü Suche

Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig

Auf Lager

Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig, werden aus Vinyl gefertigt, was für eine gute Flexibilität sorgt, zum Schutz von Gewinden und von Enden ohne Gewinde. Zudem sind sie sehr abriebfest. Das grüne oder schwarze PVC eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Das Design ist mit einer Aufhängelasche ausgestattet, zur Verwendung mit Aufhängehaken.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Kaufen
0,095 € - 0,2199 € 6380 Auf Lager
6.0 mm
0,1699 € - 0,1699 € In Produktion
10.0 mm
0,2293 € - 0,5455 € 10637 Auf Lager
14.0 mm
0,2791 € - 0,6587 € In Produktion
18.0 mm
0,3993 € - 0,9401 € 1827 Auf Lager
23.0 mm
0,5181 € - 1,2187 € 19842 Auf Lager
27.0 mm
0,0689 € - 0,1642 € 24332 Auf Lager
5.0 mm
0,1156 € - 0,2759 € 5731 Auf Lager
9.0 mm
0,2114 € - 0,4991 € 8172 Auf Lager
17.0 mm
0,2791 € - 0,6558 € 2563 Auf Lager
21.0 mm
0,3495 € - 0,8182 € 442 Auf Lager
25.0 mm
0,4698 € - 1,1113 € 7902 Auf Lager
29.0 mm
0,0755 € - 0,1587 € 2344 Auf Lager
7.0 mm
0,1437 € - 0,3017 € 9313 Auf Lager
10.0 mm
0,2459 € - 0,5165 € 2695 Auf Lager
19.0 mm
0,1713 € - 0,4033 € In Produktion
11.0 mm
0,2735 € - 0,6645 € 31880 Auf Lager
15.0 mm
0,0742 € - 0,1761 € In Produktion
6 mm
0,1754 € - 0,4381 € 187767 Auf Lager
14.0 mm
0,2224 € - 0,5252 € 23577 Auf Lager
18.0 mm
  • von 3
Mosskappe 6.0 mm 25.0 mm Vinyl Grün

12227

Preisbereich
0,2199 € - 0,095 €

Lagerbestände
6380 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Innenhöhe
    25.0 mm
Mosskappe 10.0 mm 30.0 mm Vinyl Grün

12231

Preisbereich
0,1699 € - 0,1699 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Standard
    DIN
  • Standard
    AISI
Mosskappe 14.0 mm 28.5 mm Vinyl Grün

12235

Preisbereich
0,5455 € - 0,2293 €

Lagerbestände
10637 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
  • Innenhöhe
    28.5 mm
Mosskappe 18.0 mm 29.5 mm Vinyl Grün

12239

Preisbereich
0,6587 € - 0,2791 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
  • Innenhöhe
    29.5 mm
Mosskappe 23.0 mm 34.5 mm Vinyl Grün

12244

Preisbereich
0,9401 € - 0,3993 €

Lagerbestände
1827 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    23.0 mm
  • Innenhöhe
    34.5 mm
Mosskappe 27.0 mm 33.5 mm Vinyl Grün

12248

Preisbereich
1,2187 € - 0,5181 €

Lagerbestände
19842 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    27.0 mm
  • Innenhöhe
    33.5 mm
Mosskappe 5.0 mm 23.5 mm PVC Schwarz

12696

Preisbereich
0,1642 € - 0,0689 €

Lagerbestände
24332 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Innenhöhe
    23.5 mm
Mosskappe 9.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

12700

Preisbereich
0,2759 € - 0,1156 €

Lagerbestände
5731 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    9.0 mm
  • Innenhöhe
    25.0 mm
Mosskappe 17.0 mm 29.5 mm PVC Schwarz

12708

Preisbereich
0,4991 € - 0,2114 €

Lagerbestände
8172 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
  • Innenhöhe
    29.5 mm
Mosskappe 21.0 mm 34.5 mm PVC Schwarz

12712

Preisbereich
0,6558 € - 0,2791 €

Lagerbestände
2563 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Innenhöhe
    34.5 mm
Mosskappe 25.0 mm 34.5 mm PVC Schwarz

12716

Preisbereich
0,8182 € - 0,3495 €

Lagerbestände
442 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Innenhöhe
    34.5 mm
Mosskappe 29.0 mm 35.0 mm PVC Schwarz

12720

Preisbereich
1,1113 € - 0,4698 €

Lagerbestände
7902 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    29.0 mm
  • Innenhöhe
    35.0 mm
Mosskappe 7.0 mm (ID) 24.0 mm (L) PVC Schwarz

1287250

Preisbereich
0,1587 € - 0,0755 €

Lagerbestände
2344 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Innenhöhe
    24.0 mm
Mosskappe 10.0 mm 24.0 mm Vinyl Grün

1341979

Preisbereich
0,3017 € - 0,1437 €

Lagerbestände
9313 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Innenhöhe
    24.0 mm
Mosskappe 19.0 mm (ID) 29.5 mm (L) Vinyl Grün

1287246

Preisbereich
0,5165 € - 0,2459 €

Lagerbestände
2695 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    19.0 mm
  • Innenhöhe
    29.5 mm
Mosskappe 11.0 mm 29.0 mm Vinyl Grün

12232

Preisbereich
0,4033 € - 0,1713 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Innenhöhe
    29.0 mm
Mosskappe 15.0 mm 29.5 mm Vinyl Grün

12236

Preisbereich
0,6645 € - 0,2735 €

Lagerbestände
31880 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Innenhöhe
    29.5 mm
Mosskappe 6 mm 25.0 mm PVC Schwarz

12697

Preisbereich
0,1761 € - 0,0742 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    6 mm
  • Innenhöhe
    25.0 mm
Mosskappe 14.0 mm 29.0 mm PVC Schwarz

12705

Preisbereich
0,4381 € - 0,1754 €

Lagerbestände
187767 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
  • Innenhöhe
    29.0 mm
Mosskappe 18.0 mm 28.5 mm PVC Schwarz

12709

Preisbereich
0,5252 € - 0,2224 €

Lagerbestände
23577 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
  • Innenhöhe
    28.5 mm
Mosskappe 26.0 mm 34.5 mm PVC Schwarz

12717

Preisbereich
0,943 € - 0,3993 €

Lagerbestände
586 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    26.0 mm
  • Innenhöhe
    34.5 mm
Mosskappe 7.0 mm (ID) 24.0 mm (L) Vinyl Grün

1287249

Preisbereich
0,199 € - 0,0947 €

Lagerbestände
1992 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Innenhöhe
    24.0 mm
Mosskappe 10.0 mm 24.0 mm PVC Schwarz

1341980

Preisbereich
0,2417 € - 0,1151 €

Lagerbestände
14505 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Innenhöhe
    24.0 mm
Mosskappe 19.0 mm 29.5 mm PVC Schwarz

1287247

Preisbereich
0,4091 € - 0,1948 €

Lagerbestände
18288 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    19.0 mm
  • Innenhöhe
    29.5 mm
Mosskappe 12.0 mm 29.0 mm Vinyl Grün

12233

Preisbereich
0,4468 € - 0,1879 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Innenhöhe
    29.0 mm
Mosskappe 16.0 mm 28.0 mm Vinyl Grün

12237

Preisbereich
0,6006 € - 0,2528 €

Lagerbestände
4589 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Innenhöhe
    28.0 mm
Mosskappe 21.0 mm 34.5 mm Vinyl Grün

12242

Preisbereich
0,8211 € - 0,3495 €

Lagerbestände
5200 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Innenhöhe
    34.5 mm
Mosskappe 25.0 mm 34.5 mm Vinyl Grün

12246

Preisbereich
1,0272 € - 0,4352 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Innenhöhe
    34.5 mm
Mosskappe 29.0 mm 35.0 mm Vinyl Grün

12250

Preisbereich
1,3899 € - 0,5886 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    29.0 mm
  • Innenhöhe
    35.0 mm
Mosskappe 11.0 mm 29.0 mm PVC Schwarz

12702

Preisbereich
0,322 € - 0,138 €

Lagerbestände
24875 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Innenhöhe
    29.0 mm
Mosskappe 15.0 mm 29.5 mm PVC Schwarz

12706

Preisbereich
0,4729 € - 0,2017 €

Lagerbestände
4953 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Innenhöhe
    29.5 mm
Mosskappe 23.0 mm 34.5 mm PVC Schwarz

12714

Preisbereich
0,7544 € - 0,3205 €

Lagerbestände
7334 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    23.0 mm
  • Innenhöhe
    34.5 mm
Mosskappe 27.0 mm 33.5 mm PVC Schwarz

12718

Preisbereich
0,9778 € - 0,4131 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    27.0 mm
  • Innenhöhe
    33.5 mm
Mosskappe 4.0 mm 24.0 mm PVC Schwarz

1340240

Preisbereich
0,4207 € - 0,2003 €

Lagerbestände
910 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Innenhöhe
    24.0 mm
Mosskappe 8.0 mm (ID) 24.5 mm (L) PVC Schwarz

1287253

Preisbereich
0,188 € - 0,0895 €

Lagerbestände
7710 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Innenhöhe
    24.5 mm
Mosskappe 13.0 mm 29.0 mm Vinyl Grün

1341982

Preisbereich
0,0648 € - 0,0308 €

Lagerbestände
1675 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Innenhöhe
    29.0 mm
Mosskappe 20.0 mm 28.5 mm Vinyl Grün

1341985

Preisbereich
0,5252 € - 0,2501 €

Lagerbestände
39788 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    28.5 mm
Mosskappe 5.0 mm 23.5 mm Vinyl Grün

12226

Preisbereich
0,2042 € - 0,086 €

Lagerbestände
3986 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Innenhöhe
    23.5 mm
Mosskappe 9.0 mm 25.0 mm Vinyl Grün

12230

Preisbereich
0,3453 € - 0,1464 €

Lagerbestände
7695 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    9.0 mm
  • Innenhöhe
    25.0 mm
Mosskappe 17.0 mm 29.5 mm Vinyl Grün

12238

Preisbereich
0,6209 € - 0,2625 €

Lagerbestände
15532 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
  • Innenhöhe
    29.5 mm
Mosskappe 26.0 mm 34.5 mm Vinyl Grün

12247

Preisbereich
1,1868 € - 0,5015 €

Lagerbestände
1482 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    26.0 mm
  • Innenhöhe
    34.5 mm
Mosskappe 8.0 mm 24.5 mm PVC Schwarz

12699

Preisbereich
0,0969 € - 0,0969 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Standard
    DIN
  • Standard
    AISI
Mosskappe 12.0 mm 29.0 mm PVC Schwarz

12703

Preisbereich
0,3569 € - 0,1506 €

Lagerbestände
4106 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Innenhöhe
    29.0 mm
Mosskappe 16.0 mm 28.0 mm PVC Schwarz

12707

Preisbereich
0,4758 € - 0,2031 €

Lagerbestände
171 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Innenhöhe
    28.0 mm
Mosskappe 4.0 mm 24.0 mm Vinyl Grün

1340241

Preisbereich
0,5339 € - 0,2542 €

Lagerbestände
4847 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Innenhöhe
    24.0 mm
Mosskappe 8.0 mm (ID) 24.5 mm (L) Vinyl Grün

1287252

Preisbereich
0,235 € - 0,1119 €

Lagerbestände
15155 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Vinyl
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Innenhöhe
    24.5 mm
Mosskappe 13.0 mm 29.0 mm PVC Schwarz

1341983

Preisbereich
0,3104 € - 0,1478 €

Lagerbestände
17754 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Innenhöhe
    29.0 mm
Mosskappe 20.0 mm 28.5 mm PVC Schwarz

1341986

Preisbereich
0,4207 € - 0,2003 €

Lagerbestände
330 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    28.5 mm
Mosskappe 30.0 mm (ID) 34.5 mm (L) PVC Grün

1287244

Preisbereich
0,7986 € - 0,7986 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    30.0 mm
  • Innenhöhe
    34.5 mm
Mosskappe 22.0 mm 33.5 mm PVC Schwarz

1341977

Preisbereich
0,9024 € - 0,3813 €

Lagerbestände
7019 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
  • Innenhöhe
    33.5 mm
Mosskappe 28.0 mm (ID) 35.0 mm (L) PVC Grün

1287255

Preisbereich
0,9749 € - 0,4642 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    28.0 mm
  • Innenhöhe
    35.0 mm
Mosskappe 24.0 mm 33.5 mm PVC Schwarz

1341989

Preisbereich
0,3606 € - 0,3606 €

Lagerbestände
17011 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    24.0 mm
  • Innenhöhe
    33.5 mm
Mosskappe 28.0 mm (ID) 35.0 mm (L) PVC Schwarz

1287256

Preisbereich
0,7834 € - 0,373 €

Lagerbestände
4696 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    28.0 mm
  • Innenhöhe
    35.0 mm
Mosskappe 24.0 mm 33.5 mm PVC Schwarz

1341990

Preisbereich
0,2874 € - 0,2874 €

Lagerbestände
4866 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    24.0 mm
  • Innenhöhe
    33.5 mm
Mosskappe 30.0 mm 34.5 mm PVC Schwarz

1287242

Preisbereich
0,9227 € - 0,4172 €

Lagerbestände
1187 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    30.0 mm
  • Innenhöhe
    34.5 mm
Mosskappe 22.0 mm 33.5 mm PVC Schwarz

1341976

Preisbereich
0,7138 € - 0,3039 €

Lagerbestände
529482 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
  • Innenhöhe
    33.5 mm