Menü Suche

Flügelknöpfe ‒ Versetzt/Gewindebolzen

Auf Lager

Flügelknöpfe mit Außengewinde und versetzten Flügel verfügen über einen vorstehenden Metallansatz, um Metall auf Metall montieren zu können, bei gleichzeitig guter Hebelwirkung. Flügelknöpfe mit versetzten Flügen und Stahlbolzen sind widerstandsfähig gegenüber Lösungsmitteln, Öl, Schmiermitteln und Chemikalien.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
31 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Knopflänge Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
2,349 € - 2,3766 € In Produktion
20.0 mm
M4
Screw Mount
10.0 mm
Nylon
2,2246 € - 2,2522 € 2486 Auf Lager
32.0 mm
M6
Screw Mount
16.0 mm
Nylon
7,8518 € - 15,9161 € 47 Auf Lager
36.0 mm
M10
Bolzen mit Gewinde
40.0 mm
Edelstahl
1,1655 € - 2,8094 € 3935 Auf Lager
28.0 mm
M6
Screw Mount
25.0 mm
Nylon
15,5864 € - 34,3274 € In Produktion
46.0 mm
M6
Gewindebolzen aus Kunststoff
20.0 mm
Edelstahl
18,7783 € - 41,3206 € In Produktion
58.0 mm
M10
Gewindebolzen aus Kunststoff
20.0 mm
Edelstahl
2,5424 € - 4,9053 € 682 Auf Lager
44.0 mm
M6
Bolzen mit Gewinde
15.0 mm
PA
2,722 € - 5,2369 € 314 Auf Lager
52.0 mm
M8
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
Verstärktes Polyamid
2,5148 € - 2,5424 € 29 Auf Lager
26.0 mm
M5
Screw Mount
10.0 mm
Nylon
2,349 € - 2,3766 € 8 Auf Lager
32.0 mm
M6
Screw Mount
20.0 mm
Nylon
1,0321 € - 2,4896 € In Produktion
28.0 mm
M5
Screw Mount
15.0 mm
Nylon
2,0174 € - 4,8458 € 150 Auf Lager
33.0 mm
M8
Screw Mount
25.0 mm
Nylon
16,6366 € - 36,6198 € In Produktion
46.0 mm
M6
Gewindebolzen aus Kunststoff
25.0 mm
Edelstahl
19,4489 € - 42,8645 € In Produktion
58.0 mm
M10
Gewindebolzen aus Kunststoff
25.0 mm
Edelstahl
2,8464 € - 5,4718 € 78 Auf Lager
52.0 mm
M8
Bolzen mit Gewinde
18.0 mm
PA
3,8275 € - 7,3648 € 135 Auf Lager
67.0 mm
M10
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
Verstärktes Polyamid
2,349 € - 2,3766 € 75 Auf Lager
20.0 mm
M4
Screw Mount
6.0 mm
Nylon
2,349 € - 2,3766 € In Produktion
32.0 mm
M6
Screw Mount
10.0 mm
Nylon
8,9445 € - 8,9445 € In Produktion
36.0 mm
M8
Bolzen mit Gewinde
32.0 mm
Edelstahl
1,1655 € - 1,1655 € 455 Auf Lager
28.0 mm
M6
Screw Mount
10.0 mm
Nylon
  • von 2
Flügelknopf 20.0 mm Bolzen mit Gewinde M4 10.0 mm PA

259041059935

Preisbereich
2,3766 € - 2,349 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Versetzt angeordnet
  • Montageart
    Screw Mount
Flügelknopf 32.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 16.0 mm PA

259061659935

Preisbereich
2,2522 € - 2,2246 €

Lagerbestände
2486 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Versetzt angeordnet
  • Montageart
    Screw Mount
Flügelknopf 36.0 mm M10 Edelstahl

491372

Preisbereich
15,9161 € - 7,8518 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Einsatz-Material
    Edelstahl
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Flügelknopf 28.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 25.0 mm PA

KTSW-28M06M25

Preisbereich
2,8094 € - 1,1655 €

Lagerbestände
3935 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Screw Mount
Flügelknopf 46.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Edelstahl

1220631

Preisbereich
34,3274 € - 15,5864 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Gewindebolzen aus Kunststoff
  • Knopflänge
    46.0 mm
Flügelknopf 58.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 20.0 mm Edelstahl

1220636

Preisbereich
41,3206 € - 18,7783 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Gewindebolzen aus Kunststoff
  • Knopflänge
    58.0 mm
Flügelknopf 44.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 15.0 mm PA

1340362

Preisbereich
4,9053 € - 2,5424 €

Lagerbestände
682 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Einsatz-Material
    Stahl
  • Knopfmaterial
    PA
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Flügelknopf 52.0 mm Stud M8 20.0 mm PA

1340360

Preisbereich
5,2369 € - 2,722 €

Lagerbestände
314 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Knopfmaterial
    Verstärktes Polyamid
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Knopflänge
    52.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Flügelknopf 26.0 mm Bolzen mit Gewinde M5 10.0 mm PA

259051059935

Preisbereich
2,5424 € - 2,5148 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Versetzt angeordnet
  • Montageart
    Screw Mount
Flügelknopf 32.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm PA

259062059935

Preisbereich
2,3766 € - 2,349 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Versetzt angeordnet
  • Montageart
    Screw Mount
Flügelknopf 28.0 mm Bolzen mit Gewinde M5 15.0 mm PA

KTSW-28M05M15

Preisbereich
2,4896 € - 1,0321 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Screw Mount
Flügelknopf 33.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm PA

KTSW-33M08M25

Preisbereich
4,8458 € - 2,0174 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Screw Mount
Flügelknopf 46.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 25.0 mm Edelstahl

1220632

Preisbereich
36,6198 € - 16,6366 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Gewindebolzen aus Kunststoff
  • Knopflänge
    46.0 mm
Flügelknopf 58.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 25.0 mm Edelstahl

1220637

Preisbereich
42,8645 € - 19,4489 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Gewindebolzen aus Kunststoff
  • Knopflänge
    58.0 mm
Flügelknopf 52.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 18.0 mm PA

1340363

Preisbereich
5,4718 € - 2,8464 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Einsatz-Material
    Stahl
  • Knopfmaterial
    PA
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Flügelknopf 67.0 mm Stud M10 30.0 mm PA

1340361

Preisbereich
7,3648 € - 3,8275 €

Lagerbestände
135 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Knopfmaterial
    Verstärktes Polyamid
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Knopflänge
    67.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Flügelknopf 20.0 mm Bolzen mit Gewinde M4 6.0 mm PA

259040659935

Preisbereich
2,3766 € - 2,349 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Versetzt angeordnet
  • Montageart
    Screw Mount
Flügelknopf 32.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 10.0 mm PA

259061059935

Preisbereich
2,3766 € - 2,349 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Versetzt angeordnet
  • Montageart
    Screw Mount
Flügelknopf 36.0 mm M8 Edelstahl

491371

Preisbereich
8,9445 € - 8,9445 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Einsatz-Material
    Edelstahl
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Flügelknopf 28.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 10.0 mm PA

KTSW-28M06M10

Preisbereich
1,1655 € - 1,1655 €

Lagerbestände
455 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Screw Mount
Flügelknopf 46.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 16.0 mm Edelstahl

1220630

Preisbereich
31,977 € - 12,9057 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Gewindebolzen aus Kunststoff
  • Knopflänge
    46.0 mm
Flügelknopf 46.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Edelstahl

1220635

Preisbereich
36,6198 € - 16,6366 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Gewindebolzen aus Kunststoff
  • Knopflänge
    46.0 mm
Flügelknopf 58.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 30.0 mm Edelstahl

1220641

Preisbereich
44,9729 € - 20,4202 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Gewindebolzen aus Kunststoff
  • Knopflänge
    58.0 mm
Flügelknopf 44.0 mm Stud M6 20.0 mm PA

1340359

Preisbereich
4,4907 € - 2,3352 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Knopfmaterial
    Verstärktes Polyamid
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Knopflänge
    44.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Flügelknopf 26.0 mm Bolzen mit Gewinde M5 16.0 mm PA

259051659935

Preisbereich
2,6668 € - 2,6391 €

Lagerbestände
586 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Versetzt angeordnet
  • Montageart
    Screw Mount
Flügelknopf 25.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Edelstahl

491370

Preisbereich
5,7991 € - 5,2106 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Einsatz-Material
    Edelstahl
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Flügelknopf 28.0 mm Bolzen mit Gewinde M5 25.0 mm PA

KTSW-28M05M25

Preisbereich
3,1338 € - 1,3002 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Screw Mount
Flügelknopf 33.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 30.0 mm PA

KTSW-33M08M30

Preisbereich
3,8012 € - 1,8377 €

Lagerbestände
247 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Screw Mount
  • Knopflänge
    33.0 mm
Flügelknopf 46.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 20.0 mm Edelstahl

1220634

Preisbereich
17,3274 € - 15,5864 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Gewindebolzen aus Kunststoff
  • Knopflänge
    46.0 mm
Flügelknopf 58.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 30.0 mm Edelstahl

1220638

Preisbereich
44,9729 € - 20,4202 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Gewindebolzen aus Kunststoff
  • Knopflänge
    58.0 mm
Flügelknopf 52.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 18.0 mm PA

1340364

Preisbereich
6,9227 € - 3,6064 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Einsatz-Material
    Stahl
  • Knopfmaterial
    PA
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde