Menü Suche

Gleiter - verstellbares/glattes Unterteil

Auf Lager

Gleiter mit verstellbarem, glattem Unterteil.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
16 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
1,4785 € - 1,5988 € 174 Auf Lager
M8 x 0.8
25.0 mm
40.0 mm
0,9619 € - 1,1923 € 238 Auf Lager
M22
25.0 mm
40.0 mm
0,551 € - 0,6832 € 3382 Auf Lager
M10
25.0 mm
20.0 mm
1,1059 € - 1,3742 € 1537 Auf Lager
M30
30.0 mm
45.0 mm
1,2297 € - 1,6104 € In Produktion
M10 x 0.75
25.0 mm
30.0 mm
0,6321 € - 0,7826 € 175 Auf Lager
M22
25.0 mm
35.0 mm
2,4213 € - 2,9971 € 748 Auf Lager
M42
40.0 mm
60.0 mm
1,1386 € - 1,4135 € 1327 Auf Lager
M22
20.0 mm
40.0 mm
1,1938 € - 1,9035 € In Produktion
M8
25.3 mm
30.0 mm
1,1059 € - 1,3742 € 198 Auf Lager
M30
30.0 mm
45.0 mm
0,5889 € - 0,7303 € 5205 Auf Lager
M22
20.0 mm
30.0 mm
1,4658 € - 1,8192 € 442 Auf Lager
M30
28.0 mm
50.0 mm
1,5614 € - 1,918 € In Produktion
M10 x 0.75
25.0 mm
40.0 mm
0,6007 € - 0,7447 € 5562 Auf Lager
M22
25.0 mm
32.0 mm
1,1766 € - 1,4527 € 248 Auf Lager
M30
30.0 mm
50.0 mm
0,8965 € - 1,1111 € In Produktion
M22
25.0 mm
35.0 mm
Verstellbare Füße 40.0 mm M8 x 0.8 25.0 mm Schwarz

465351

Preisbereich
1,5988 € - 1,4785 €

Lagerbestände
174 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 0.8
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Einteilig verstellbare Füße 40.0 mm M22 25.0 mm Schwarz

060005069901

Preisbereich
1,1923 € - 0,9619 €

Lagerbestände
238 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M22
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Einteilig verstellbare Füße 20.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

060202069901

Preisbereich
0,6832 € - 0,551 €

Lagerbestände
3382 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Einteilig verstellbare Füße 45.0 mm M30 30.0 mm Schwarz

060454569901

Preisbereich
1,3742 € - 1,1059 €

Lagerbestände
1537 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M30
  • Durchmesser Unterteil
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Verstellbare Füße 30.0 mm M10 x 0.75 25.0 mm Schwarz

465349

Preisbereich
1,6104 € - 1,2297 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 0.75
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Einteilig verstellbare Füße 35.0 mm M22 25.0 mm Schwarz

060003069901

Preisbereich
0,7826 € - 0,6321 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M22
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Einteilig verstellbare Füße 60.0 mm M42 40.0 mm Schwarz

060008069901

Preisbereich
2,9971 € - 2,4213 €

Lagerbestände
748 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M42
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Einteilig verstellbare Füße 40.0 mm M22 20.0 mm Schwarz

060404069901

Preisbereich
1,4135 € - 1,1386 €

Lagerbestände
1327 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M22
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Verstellbare Füße 30.0 mm M8 25.3 mm Schwarz

465353

Preisbereich
1,9035 € - 1,1938 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    25.3 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Einteilig verstellbare Füße 45.0 mm M30 30.0 mm Schwarz

060006069901

Preisbereich
1,3742 € - 1,1059 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M30
  • Durchmesser Unterteil
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Einteilig verstellbare Füße 30.0 mm M22 20.0 mm Schwarz

060303069901

Preisbereich
0,7303 € - 0,5889 €

Lagerbestände
5205 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M22
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Einteilig verstellbare Füße 50.0 mm M30 28.0 mm Schwarz

060505069901

Preisbereich
1,8192 € - 1,4658 €

Lagerbestände
442 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M30
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    28.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Verstellbare Füße 40.0 mm M10 x 0.75 25.0 mm Schwarz

465357

Preisbereich
1,918 € - 1,5614 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 0.75
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Einteilig verstellbare Füße 32.0 mm M22 25.0 mm Schwarz

060002069901

Preisbereich
0,7447 € - 0,6007 €

Lagerbestände
5562 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M22
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Einteilig verstellbare Füße 50.0 mm M30 30.0 mm Schwarz

060007069901

Preisbereich
1,4527 € - 1,1766 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M30
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black
Einteilig verstellbare Füße 35.0 mm M22 25.0 mm Schwarz

060353569901

Preisbereich
1,1111 € - 0,8965 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M22
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Black