Menü Suche

Rechteckige Gewindeeinsätze und Gleiter

Auf Lager

Unser Sortiment an Gewindeeinsätzen und Gleitern ist in einer Vielzahl von Optionen erhältlich. Einsätze werden in den Hohlraum am Ende von Rohren und Schläuchen eingesetzt, um ein sauberes und ordentliches Aussehen zu gewährleisten. Einsätze bieten außerdem einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.

Diese Einsätze können in einer Reihe von Standard- und Schwerlastanwendungen eingesetzt werden, sind aber ideal für Stellfüße, Kippgleiter und Rollen geeignet.

Erhältlich sind Ganzmetalleinsätze und Kunststoffeinsätze mit einer Metallmutter. Die Metallmutter sorgt für einen sicheren Sitz und ermöglicht eine reibungslose, wiederholbare Einstellung des Einsatzes. Die Kunststoffeinsätze sind entweder einteilig oder als zweiteiliges Formteil erhältlich. Die zweiteiligen Formteile lassen sich sauber zusammenfügen und passen in Rohre.

  • Materialien: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), Polyamid (PA) und Aluminium.
  • Farben: Schwarz, Grau und Natur

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kopfbreite Gewindegröße Farbe Material Kompatible Wandstärke Kopflänge Kaufen
5,8603 € - 10,0049 € 477 Auf Lager
30.0 mm
M10
Natural
Aluminium
2.0 mm | 0.079 in
50.0 mm
0,4172 € - 0,8966 € 2998 Auf Lager
20.0 mm
M10
Black
HDPE
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
35.0 mm
0,7572 € - 1,5901 € 6842 Auf Lager
20.0 mm
M8
Black
HDPE
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
60.0 mm
0,4574 € - 0,9606 € 4996 Auf Lager
50.0 mm
M10
Grau
HDPE
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
25.0 mm
0,4762 € - 1,0001 € 7978 Auf Lager
30.0 mm
M8
Grau
HDPE
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
60.0 mm
6,1627 € - 12,9417 € 487 Auf Lager
25.0 mm
M10
Natural
Aluminium
2.0 mm | 0.079 in
50.0 mm
1,1777 € - 1,6489 € 689 Auf Lager
25.0 mm
M10
Black
PA
2.0 mm | 0.079 in
50.0 mm
0,648 € - 1,3609 € 7982 Auf Lager
20.0 mm
M8
Black
HDPE
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
50.0 mm
0,2548 € - 0,5352 € 4250 Auf Lager
30.0 mm
M8
Grau
HDPE
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
20.0 mm
0,6372 € - 1,3381 € 7561 Auf Lager
30.0 mm
M10
Grau
HDPE
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
60.0 mm
6,1489 € - 12,9127 € 653 Auf Lager
30.0 mm
M10
Natural
Aluminium
2.5 mm | 0.098 in
60.0 mm
0,4893 € - 0,5001 € 4997 Auf Lager
20.0 mm
M10
Black
HDPE
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
35.0 mm
0,5674 € - 1,1916 € 6180 Auf Lager
50.0 mm
M10
Grau
HDPE
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
30.0 mm
0,2897 € - 0,6085 € 8776 Auf Lager
40.0 mm
M10
Grau
HDPE
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
20.0 mm
0,5872 € - 1,2332 € 6726 Auf Lager
20.0 mm
M10
Black
HDPE
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
40.0 mm
7,2633 € - 15,253 € 154 Auf Lager
30.0 mm
M10
Natural
Aluminium
2.0 mm | 0.079 in
60.0 mm
0,6613 € - 1,3888 € 100 Auf Lager
20.0 mm
M8
Black
PA
1.5 mm | 0.059 in
40.0 mm
0,6273 € - 1,3435 € 9978 Auf Lager
20.0 mm
M10
Black
HDPE
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
50.0 mm
0,3005 € - 0,631 € 40 Auf Lager
40.0 mm
M8
Grau
HDPE
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
20.0 mm
0,6853 € - 1,4973 € 642 Auf Lager
25.0 mm
M8
Black
HDPE
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
50.0 mm
  • von 2
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 50 x 30 mm 2 Natur

PZAT500300-2M10

Preisbereich
10,0049 € - 5,8603 €

Lagerbestände
477 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Aluminium-Gusslegierung
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 30 x 20 mm 1-2 Schwarz

498610

Preisbereich
0,8966 € - 0,4172 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 20 x 60 mm 1-2 Schwarz

498618

Preisbereich
1,5901 € - 0,7572 €

Lagerbestände
6842 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 50 x 25 mm 1-1.5 Grau

551744

Preisbereich
0,9606 € - 0,4574 €

Lagerbestände
4996 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 60 x 30 mm 1-1.5 Grau

551728

Preisbereich
1,0001 € - 0,4762 €

Lagerbestände
7978 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 50 x 25 mm 2 Natur

PZAT500250-2M10

Preisbereich
12,9417 € - 6,1627 €

Lagerbestände
487 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Aluminium-Gusslegierung
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 50 x 25 mm 2 Schwarz

461376

Preisbereich
1,6489 € - 1,1777 €

Lagerbestände
689 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 20 x 50 mm 1-2 Schwarz

498615

Preisbereich
1,3609 € - 0,648 €

Lagerbestände
7982 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 30 x 20 mm 1-1.5 Grau

551741

Preisbereich
0,5352 € - 0,2548 €

Lagerbestände
4250 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 60 x 30 mm 1-1.5 Grau

551722

Preisbereich
1,3381 € - 0,6372 €

Lagerbestände
7561 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 60 x 30 mm 2.5 Natur

PZAT600300-25M1

Preisbereich
12,9127 € - 6,1489 €

Lagerbestände
653 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Aluminium-Gusslegierung
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 20 x 35 mm 1-2 Schwarz

498612

Preisbereich
0,5001 € - 0,4893 €

Lagerbestände
4997 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 50 x 30 mm 1-1.5 Grau

551736

Preisbereich
1,1916 € - 0,5674 €

Lagerbestände
6180 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 40 x 20 mm 1-1.5 Grau

551749

Preisbereich
0,6085 € - 0,2897 €

Lagerbestände
8776 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 20 x 40 mm 1-2 Schwarz

499806

Preisbereich
1,2332 € - 0,5872 €

Lagerbestände
6726 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 60 x 30 mm 2 Natur

PZAT600300-2M10

Preisbereich
15,253 € - 7,2633 €

Lagerbestände
154 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Aluminium-Gusslegierung
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Mittiges Gewinde
    Ja
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 40 x 20 mm 1.5 Schwarz

461375

Preisbereich
1,3888 € - 0,6613 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 20 x 50 mm 1-2 Schwarz

498614

Preisbereich
1,3435 € - 0,6273 €

Lagerbestände
9978 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 40 x 20 mm 1-1.5 Grau

551737

Preisbereich
0,631 € - 0,3005 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 25 x 50 mm 1-2 Schwarz

498617

Preisbereich
1,4973 € - 0,6853 €

Lagerbestände
642 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 20 x 40 mm 1-2 Schwarz

499807

Preisbereich
1,2622 € - 0,601 €

Lagerbestände
4077 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 30 x 20 mm Schwarz

498598

Preisbereich
0,5888 € - 0,2803 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 40 x 30 mm Schwarz

498602

Preisbereich
0,755 € - 0,3595 €

Lagerbestände
7069 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 50 x 30 mm Schwarz

498607

Preisbereich
1,0592 € - 0,5044 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 40 x 20 mm Schwarz

498601

Preisbereich
0,7071 € - 0,3367 €

Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 50 x 30 mm Schwarz

498606

Preisbereich
1,0085 € - 0,4802 €

Lagerbestände
1090 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 30 x 20 mm Schwarz

498599

Preisbereich
0,6395 € - 0,3045 €

Lagerbestände
585 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 40 x 30 mm Schwarz

498603

Preisbereich
0,8057 € - 0,3836 €

Lagerbestände
7998 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 60 x 30 mm Schwarz

498608

Preisbereich
0,8507 € - 0,4051 €

Lagerbestände
446 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 40 x 20 mm Schwarz

498600

Preisbereich
0,6564 € - 0,3125 €

Lagerbestände
4755 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 50 x 25 mm Schwarz

498604

Preisbereich
0,924 € - 0,44 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 60 x 30 mm Schwarz

498609

Preisbereich
1,1437 € - 0,5446 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rechteckig
  • Metallstifte
    Nein