Menü Suche

U-Muttern aus Kunststoff

Auf Lager

Eine Reihe von U-förmigen Muttern, die an der Kante montiert werden. Sie lassen sich leicht auf die Kanten von dünnen Blechen und Platten aufschieben.

Diese Muttern können als alternative Lösung zu Gewindeeinsätzen und Einpressbefestigungen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Montagearten erhältlich, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden, einschließlich der Montage an der Plattenkante, der Montage an der Plattenecke und der Montage an der Plattenkante.

Die Gewindegrößen umfassen M5 und M6.

  • Material: Polyamid (PA)
  • Farbe: Schwarz

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Maximale Plattenstärke Kaufen
0,0917 € - 0,1018 € In Produktion
M6
1.8 mm
0,1178 € - 0,1309 € 29065 Auf Lager
M5
3.0 mm
0,1078 € - 0,1198 € 8198 Auf Lager
M5
2.2 mm
0,0737 € - 0,0819 € In Produktion
M6
2.1 mm
0,1112 € - 0,1235 € 10014 Auf Lager
M6
1.0 mm
0,0597 € - 0,0663 € 2362 Auf Lager
M6
1.2 mm
Blech-Gewindeeinsatz, Kantenbefestigung 23.0 mm (L) PA Schwarz

551636

Preisbereich
0,1018 € - 0,0917 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Typ
    2
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage von Ecke zu Ecke
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamtlänge
    23.0 mm
  • Gesamtbreite
    31.5 mm
Blech-Gewindeeinsatz, Kantenbefestigung 27.0 mm (L) PA Schwarz

551637

Preisbereich
0,1309 € - 0,1178 €

Lagerbestände
29065 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Befestigungsmethode
    Platte zur Eckmontage
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamtlänge
    27.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
Blech-Gewindeeinsatz, Kantenbefestigung 33.0 mm (L) PA Schwarz

551635

Preisbereich
0,1198 € - 0,1078 €

Lagerbestände
8198 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Befestigungsmethode
    Eckmontage von Ecke zu Ecke
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamtlänge
    33.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.0 mm
Blech-Gewindeeinsatz, Kantenbefestigung 32.5 mm (L) PA Schwarz

551639

Preisbereich
0,0819 € - 0,0737 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Typ
    2
  • Befestigungsmethode
    Montage von Ecke zu Ecke
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamtlänge
    32.5 mm
  • Gesamtbreite
    31.5 mm
Blech-Gewindeeinsatz, Kantenbefestigung 29.0 mm (L) PA Schwarz

551634

Preisbereich
0,1235 € - 0,1112 €

Lagerbestände
10014 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Befestigungsmethode
    Platte zur Eckmontage
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamtlänge
    29.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.0 mm
Blech-Gewindeeinsatz, Kantenbefestigung 20.5 mm (L) PA Schwarz

551638

Preisbereich
0,0663 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2362 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Befestigungsmethode
    Platte zur Eckmontage
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamtlänge
    20.5 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm