Menü Suche

Handgriffe auf Gummi ‒ flach

Auf Lager

Flache Handgriffe eignen sich als Oberfläche auf flachen Griffen und zur Abdeckung von Stangenmaterial. Das flexible Material bietet hervorragende Isolierungseigenschaften und kann auf größere Abmessungen leicht gedehnt werden, ohne zu reißen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Innenhöhe Innenlänge Kaufen
0,5914 € - 1,268 € 3970 Auf Lager
19.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
1,2159 € - 2,6986 € 600 Auf Lager
19.1 mm
3.2 mm
110.0 mm
0,2653 € - 0,5861 € In Produktion
19.5 mm
2.0 mm
25.0 mm
0,6273 € - 1,5234 € 470 Auf Lager
30.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
1,2919 € - 2,864 € 150 Auf Lager
25.4 mm
3.2 mm
110.0 mm
0,6756 € - 1,4479 € In Produktion
19.0 mm
3.0 mm
100.0 mm
0,5112 € - 1,1316 € In Produktion
17.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
1,6028 € - 3,5111 € 1370 Auf Lager
25.4 mm
6.4 mm
110.0 mm
0,7696 € - 1,6336 € 1414 Auf Lager
12.7 mm
3.2 mm
110.0 mm
0,4767 € - 1,0243 € In Produktion
29.7 mm
2.5 mm
60.0 mm
0,9934 € - 2,1356 € 1160 Auf Lager
25.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
0,5748 € - 1,3957 € 350 Auf Lager
25.0 mm
3.0 mm
100.0 mm
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 19.0 mm Schwarz

RRWA-91688-110

Preisbereich
1,268 € - 0,5914 €

Lagerbestände
3970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Grifftyp
    Fingerhaltegriff
  • Griffform
    Flach
  • Innenhöhe
    6.0 mm
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 19.1 mm Schwarz

RRWA-91622-110

Preisbereich
2,6986 € - 1,2159 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Grifftyp
    Fingerhaltegriff
  • Griffform
    Flach
  • Innenhöhe
    3.2 mm
Handgriff für Rohrenden 25.0 mm 19.5 mm Schwarz

RFWA-91781-025

Preisbereich
0,5861 € - 0,2653 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Grifftyp
    Fingerhaltegriff
  • Griffform
    Flach
  • Bohrungsdurchmesser
    19.5 mm
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 30.0 mm Schwarz

RRWA-91689-110

Preisbereich
1,5234 € - 0,6273 €

Lagerbestände
470 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Grifftyp
    Fingerhaltegriff
  • Griffform
    Flach
  • Innenhöhe
    6.0 mm
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 25.4 mm Schwarz

RRWA-91624-110

Preisbereich
2,864 € - 1,2919 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Grifftyp
    Fingerhaltegriff
  • Griffform
    Flach
  • Innenhöhe
    3.2 mm
Handgriff für Rohrenden 100.0 mm 19.0 mm Schwarz

RRWA-91616-100

Preisbereich
1,4479 € - 0,6756 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Grifftyp
    Fingerhaltegriff
  • Griffform
    Flach
  • Innenhöhe
    3.0 mm
Handgriff für Rohrenden 60.0 mm 17.5 mm Schwarz

RRWA-91783-060

Preisbereich
1,1316 € - 0,5112 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Grifftyp
    Fingerhaltegriff
  • Griffform
    Flach
  • Innenhöhe
    3.0 mm
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 25.4 mm Schwarz

RRWA-91628-110

Preisbereich
3,5111 € - 1,6028 €

Lagerbestände
1370 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Grifftyp
    Fingerhaltegriff
  • Griffform
    Flach
  • Innenhöhe
    6.4 mm
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 12.7 mm Schwarz

RRWA-91620-110

Preisbereich
1,6336 € - 0,7696 €

Lagerbestände
1414 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Grifftyp
    Fingerhaltegriff
  • Griffform
    Flach
  • Innenhöhe
    3.2 mm
Handgriff für Rohrenden 60.0 mm 29.7 mm Schwarz

RRWA-91768-060

Preisbereich
1,0243 € - 0,4767 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Grifftyp
    Fingerhaltegriff
  • Griffform
    Flach
  • Innenhöhe
    2.5 mm
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 25.0 mm Schwarz

RRWA-91626-110

Preisbereich
2,1356 € - 0,9934 €

Lagerbestände
1160 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Grifftyp
    Fingerhaltegriff
  • Griffform
    Flach
  • Innenhöhe
    6.0 mm
Handgriff für Rohrenden 100.0 mm 25.0 mm Schwarz

RRWA-91618-100

Preisbereich
1,3957 € - 0,5748 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Grifftyp
    Fingerhaltegriff
  • Griffform
    Flach
  • Innenhöhe
    3.0 mm