C-förmige Lackierhaken aus Runddraht halten Hängelasten während der Lackierung, Oberflächenbearbeitung und des Materialhandlings. Die C-Form eignet sich ideal für breitere Anwendungsteile oder Anwendungsteile in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlichen Stärken.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Hakenlänge | Drahtdurchmesser | Kaufen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1454 € - 0,1616 € | 1250 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,0441 € - 0,049 € | 5000 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
0,1547 € - 0,181 € | In Produktion |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,0441 € - 0,049 € | In Produktion |
3.937 in
100.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||||
0,1861 € - 0,2068 € | In Produktion |
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,0604 € - 0,0672 € | 2500 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,1882 € - 0,2091 € | In Produktion |
9.843 in
250.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,0585 € - 0,0648 € | In Produktion |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
1317770 | 0,0741 € - 0,0782 € | 7500 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
0,0502 € - 0,0558 € | In Produktion |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0897 € - 0,0996 € | In Produktion |
9.843 in
250.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,1228 € - 0,1361 € | 1875 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,0467 € - 0,0515 € | 5000 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
0,0651 € - 0,077 € | In Produktion |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,1002 € - 0,1112 € | 1230 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,0534 € - 0,0596 € | 10000 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0631 € - 0,066 € | In Produktion |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,1448 € - 0,1616 € | 625 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.