Menü Suche

Handgriffe aus Gummi ‒ rund

Auf Lager

Unser breites Sortiment an Handgriffen ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Erhältlich in verschiedenen Grifftypen, darunter auch solche mit Fingergriffen, die sich ideal für Anwendungen eignen, die einen starken Fingergriff erfordern. Das umfangreiche Sortiment bietet auch Optionen ohne Fingergriffe, Kinderwagen- und Handflächenoptionen.

Der größte Teil unseres Sortiments besteht aus schwarzem Polyvinylchlorid (PVC), aber wir bieten auch eine Variante aus flexiblem PVC an, die weiß ist. PVC hat eine hohe Schlagzähigkeit, eine geringere Temperaturbeständigkeit und ist auch weniger beständig gegen Chemikalien. Die gut zu greifenden Handflächengriffe sind aus schwarzem, verstärktem Technopolymer auf Polyamidbasis (PA) gefertigt. Dieses Glasfasermaterial ist ein extrem starkes und langlebiges Material.

Diese flexiblen und strapazierfähigen Materialien passen auf Standard-Stangengrößen und können auf Handwagen, Stanzpressen, Werkzeugen und vielen anderen Geräten und Anwendungsarten eingesetzt werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
30 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Grifftyp Bohrungsdurchmesser Länge Kaufen
0,3164 € - 0,5919 € 5087 Auf Lager
Ohne Fingergriff
13.0 mm
110.0 mm
0,4822 € - 1,1665 € In Produktion
Ohne Fingergriff
25.4 mm
110.0 mm
0,3979 € - 0,9691 € In Produktion
Ohne Fingergriff
19.1 mm
110.0 mm
0,4103 € - 0,9923 € In Produktion
Ohne Fingergriff
22.2 mm
110.0 mm
0,3385 € - 0,8211 € 1182 Auf Lager
Ohne Fingergriff
15.9 mm
110.0 mm
1,1731 € - 2,4693 € 1135 Auf Lager
Mit Fingergriff
25.4 mm
110.0 mm
1,3955 € - 3,6852 € 246 Auf Lager
Mit Fingergriff
22.2 mm
105.0 mm
0,7171 € - 2,066 € 119 Auf Lager
Mit Fingergriff
13.0 mm
108.0 mm
1,3278 € - 3,2209 € 522 Auf Lager
Mit Fingergriff
19.1 mm
110.0 mm
5,5823 € - 11,9551 € 465 Auf Lager
Mit Fingergriff
19.1 mm
400.0 mm
2,3628 € - 5,049 € 1799 Auf Lager
Mit Fingergriff
25.4 mm
110.0 mm
4,5736 € - 4,6013 € 503 Auf Lager
Ohne Fingergriff
21.0 mm
35.0 mm
1,0639 € - 2,8088 € In Produktion
Mit Fingergriff
22.2 mm
110.0 mm
1,2892 € - 4,3235 € In Produktion
Mit Fingergriff
25.4 mm
105.0 mm
3,261 € - 6,9931 € 173 Auf Lager
Mit Fingergriff
25.4 mm
150.0 mm
3,938 € - 8,5311 € 85 Auf Lager
Kinderwagengriff
15.9 mm
400.0 mm
1,8654 € - 4,5267 € 398 Auf Lager
Mit Fingergriff
22.2 mm
110.0 mm
3,0122 € - 3,0261 € 200 Auf Lager
Ohne Fingergriff
17.0 mm
30.0 mm
0,6425 € - 1,622 € 753 Auf Lager
Ohne Fingergriff
19.1 mm
75.0 mm
0,952 € - 2,5013 € 520 Auf Lager
Mit Fingergriff
19.1 mm
110.0 mm
  • von 2
Handgriff 13.0 mm 110.0 mm PVC Schwarz

FCWA-0127-110

Preisbereich
0,5919 € - 0,3164 €

Lagerbestände
5087 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    13.0 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff 25.4 mm 110.0 mm PVC Schwarz

FCWA-0254-110

Preisbereich
1,1665 € - 0,4822 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.4 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff 19.1 mm 110.0 mm PVC Schwarz

FCWA-0191-110

Preisbereich
0,9691 € - 0,3979 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff 22.2 mm 110.0 mm PVC Schwarz

FCWA-0222-110

Preisbereich
0,9923 € - 0,4103 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff 15.9 mm 110.0 mm PVC Schwarz

FCWA-0159-110

Preisbereich
0,8211 € - 0,3385 €

Lagerbestände
1182 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    15.9 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 25.4 mm Schwarz

10126

Preisbereich
2,4693 € - 1,1731 €

Lagerbestände
1135 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.4 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Ja
Handgriff für Rohrenden 105.0 mm 22.2 mm Schwarz

10161

Preisbereich
3,6852 € - 1,3955 €

Lagerbestände
246 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    105.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff für Rohrenden 108.0 mm 13.0 mm Schwarz

15358

Preisbereich
2,066 € - 0,7171 €

Lagerbestände
119 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    108.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    13.0 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 19.1 mm Schwarz

NGWA-0191-110

Preisbereich
3,2209 € - 1,3278 €

Lagerbestände
522 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Ja
Handgriff für Rohrenden 400.0 mm 19.1 mm Schwarz

PGWA-0191-400

Preisbereich
11,9551 € - 5,5823 €

Lagerbestände
465 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    400.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 25.4 mm Schwarz

SGWA-0254-110

Preisbereich
5,049 € - 2,3628 €

Lagerbestände
1799 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.4 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff für Rohrenden 35.0 mm 21.0 mm Schwarz

262105559901

Preisbereich
4,6013 € - 4,5736 €

Lagerbestände
503 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Länge
    35.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    34.0 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 22.2 mm Schwarz

10156

Preisbereich
2,8088 € - 1,0639 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Ja
Handgriff für Rohrenden 105.0 mm 25.4 mm Schwarz

10189

Preisbereich
4,3235 € - 1,2892 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Länge
    105.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.4 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff für Rohrenden 150.0 mm 25.4 mm Schwarz

HGWA-0254-150

Preisbereich
6,9931 € - 3,261 €

Lagerbestände
173 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    150.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.4 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff für Rohrenden 400.0 mm 15.9 mm Schwarz

PGWA-0159-400

Preisbereich
8,5311 € - 3,938 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    400.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    15.9 mm
  • Grifftyp
    Kinderwagengriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 22.2 mm Schwarz

SGWA-0222-110

Preisbereich
4,5267 € - 1,8654 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff für Rohrenden 30.0 mm 17.0 mm Schwarz

262084059901

Preisbereich
3,0261 € - 3,0122 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge
    30.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    26.0 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Handgriff für Rohrenden 75.0 mm 19.1 mm Schwarz

10130

Preisbereich
1,622 € - 0,6425 €

Lagerbestände
753 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    75.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 19.1 mm Schwarz

10186

Preisbereich
2,5013 € - 0,952 €

Lagerbestände
520 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Ja
Handgriff für Rohrenden 75.0 mm 15.9 mm Weiß

50521

Preisbereich
1,3493 € - 0,543 €

Lagerbestände
488 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    75.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    15.9 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Ja
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 22.2 mm Schwarz

NGWA-0222-110

Preisbereich
4,2655 € - 1,9897 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Ja
Handgriff für Rohrenden 230.0 mm 13.0 mm Schwarz

RGWA-0127-230

Preisbereich
7,6605 € - 3,1642 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Länge
    230.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    13.0 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff für Rohrenden 12.5 mm 12.0 mm Schwarz

262062559901

Preisbereich
2,3075 € - 2,2799 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Länge
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.0 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Handgriff für Rohrenden 75.0 mm 22.2 mm Schwarz

10131

Preisbereich
1,7497 € - 0,6632 €

Lagerbestände
492 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    75.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff für Rohrenden 105.0 mm 19.1 mm Schwarz

10188

Preisbereich
4,4976 € - 2,1003 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Länge
    105.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff für Rohrenden 75.0 mm 19.1 mm Schwarz

50640

Preisbereich
1,6598 € - 0,666 €

Lagerbestände
4630 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    75.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Ja
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 25.4 mm Schwarz

NGWA-0254-110

Preisbereich
3,6271 € - 1,4646 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.4 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Ja
Handgriff für Rohrenden 110.0 mm 19.1 mm Schwarz

SGWA-0191-110

Preisbereich
3,424 € - 1,6028 €

Lagerbestände
457 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    110.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
  • Griffform
    Zylindrisch
  • Endflansch
    Nein
Handgriff für Rohrenden 20.0 mm 14.0 mm Schwarz

262083059901

Preisbereich
2,501 € - 2,4457 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge
    20.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff