Menü Suche

Heavy Duty Cable Clips

Auf Lager

Heavy Duty Cable Clips with screw mounting made from Natural Polyamide 6.6.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Kabeldurchmesser Kaufen
0,129 € - 0,1593 € In Produktion
9.5 mm
0,1086 € - 0,1623 € 1256 Auf Lager
4.8 mm
0,1451 € - 0,1792 € 897 Auf Lager
11.1 mm
0,1128 € - 0,1393 € In Produktion
8.0 mm
0,0967 € - 0,1195 € In Produktion
6.4 mm
0,1612 € - 0,199 € In Produktion
12.7 mm
Kabelclip für starke Beanspruchung 9.5 mm 5.2 mm PA Natur

22HDCC3590

Preisbereich
0,1593 € - 0,129 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    85 °C
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelclip für starke Beanspruchung 4.8 mm 5.2 mm PA Natur

22HDCC1720

Preisbereich
0,1623 € - 0,1086 €

Lagerbestände
1256 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    4.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    85 °C
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelclip für starke Beanspruchung 11.1 mm 5.2 mm PA Natur

22HDCC4220

Preisbereich
0,1792 € - 0,1451 €

Lagerbestände
897 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    11.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    85 °C
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelclip für starke Beanspruchung 8.0 mm 5.2 mm PA Natur

22HDCC2970

Preisbereich
0,1393 € - 0,1128 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    85 °C
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelclip für starke Beanspruchung 6.4 mm 5.2 mm PA Natur

22HDCC2340

Preisbereich
0,1195 € - 0,0967 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    85 °C
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelclip für starke Beanspruchung 12.7 mm 5.2 mm PA Natur

22HDCC4840

Preisbereich
0,199 € - 0,1612 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    85 °C
  • Mindestbetriebstemperatur
    -40 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm