Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,8294 € - 75,2419 € | In Produktion |
3.252 in
82.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
34000131 | 5,5685 € - 11,6939 € | 2512 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
6,6463 € - 13,1738 € | In Produktion |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
9,8935 € - 23,0687 € | 201 Auf Lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.