Menü Suche

Ringdichtungen ‒ SAE-Flanschdichtung

Auf Lager

Es ist ein großes Sortiment an SAE-Flansch-O-Ringen und SAE-Flansch O-Ring-Sets zur Nutzung als Dichtung in Hydraulik- und Pneumatikanwendungen erhältlich, sowohl in metrischen als auch in Zollmaßen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Cross Section Dimensions Kaufen
1,0569 € - 1,6441 € In Produktion
25.4 mm
1,0962 € - 1,7052 € In Produktion
38.1 mm
1,0007 € - 1,5567 € In Produktion
19.1 mm
1,1432 € - 1,2702 € 92 Auf Lager
50.8 mm
0,9395 € - 1,4615 € In Produktion
12.7 mm
1,0931 € - 1,7004 € In Produktion
31.8 mm
SAE-Flanschdichtung 25.4 mm PU Blau

490092

Preisbereich
1,6441 € - 1,0569 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Ringtyp
    SAE-Flanschdichtung
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyurethan 90
  • Stückzahl
    100
SAE-Flanschdichtung 38.1 mm PU Blau

490094

Preisbereich
1,7052 € - 1,0962 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Ringtyp
    SAE-Flanschdichtung
  • Innendurchmesser
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyurethan 90
  • Stückzahl
    100
SAE-Flanschdichtung 19.1 mm PU Blau

490091

Preisbereich
1,5567 € - 1,0007 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Ringtyp
    SAE-Flanschdichtung
  • Innendurchmesser
    19.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyurethan 90
  • Stückzahl
    100
SAE-Flanschdichtung 50.8 mm PU Blau

490095

Preisbereich
1,2702 € - 1,1432 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Ringtyp
    SAE-Flanschdichtung
  • Innendurchmesser
    50.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyurethan 90
  • Stückzahl
    100
SAE-Flanschdichtung 12.7 mm PU Blau

490090

Preisbereich
1,4615 € - 0,9395 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Ringtyp
    SAE-Flanschdichtung
  • Innendurchmesser
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyurethan 90
  • Stückzahl
    100
SAE-Flanschdichtung 31.8 mm PU Blau

490093

Preisbereich
1,7004 € - 1,0931 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Ringtyp
    SAE-Flanschdichtung
  • Innendurchmesser
    31.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyurethan 90
  • Stückzahl
    100