Menü Suche

Hochleistungsklebebänder auf Rollen

Auf Lager

Duraco High Bond® Klebebänder sind Hochleistungsklebebänder mit Innenteil aus Acrylschaum, dass die meisten Anwendungsanforderungen erfüllt. Hochleistungsklebebänder sind manipulationssicher, sie sind hervorragend zum Verbinden ungleicher Metalle geeignet und bieten hervorragende Beständigkeit bei Temperaturzyklen. In vier Farben erhältlich: Transparent, Weiß, Grau und Schwarz. Transparent ist ideal für transparente Acryl- und Glasanwendungen. Spezifikationen: Kleber: Acryl-Schaumkern mit dauerhaftem Kleber. Betriebstemperaturbereich: -29C bis 148C. Anwendungen: Geräte - ersetzen mechanische Befestigungen in privaten und gewerblichen Anwendungen; Design - nahtlose Verbindung von Dekorationen; Elektronik - LCD-Displays, mobile elektronische Montage, Datengehäuse; Event-Promotion - nahtlose Banner-Montage und Schilderbefestigung; HVAC - ersetzen mechanische Befestigungen; Schweißen - bei der Heizungs- und Klimanalagen-Montage.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Gesamtlänge Gesamtstärke Gesamtbreite Kaufen
39,0075 € - 47,5607 € 5 Auf Lager
Black
33.0 m
1.1 mm
19.1 mm
69,1717 € - 73,5796 € 14 Auf Lager
Clear
66.0 m
0.5 mm
19.1 mm
35,4149 € - 37,6672 € In Produktion
Grau
33.0 m
1.1 mm
12.7 mm
46,1928 € - 49,136 € 5 Auf Lager
Weiß
33.0 m
1.1 mm
19.1 mm
28,5337 € - 34,8207 € In Produktion
Black
33.0 m
1.1 mm
12.7 mm
48,1687 € - 48,1687 € 104 Auf Lager
Clear
66.0 m
0.5 mm
12.7 mm
62,2767 € - 66,2424 € 4 Auf Lager
Clear
33.0 m
1.0 mm
25.4 mm
37,4185 € - 39,809 € In Produktion
Weiß
33.0 m
1.1 mm
12.7 mm
74,3852 € - 83,645 € In Produktion
Clear
66.0 m
0.5 mm
25.4 mm
46,1651 € - 49,8683 € 62 Auf Lager
Clear
33.0 m
1.0 mm
19.1 mm
59,4578 € - 63,2301 € In Produktion
Grau
33.0 m
1.1 mm
25.4 mm
47,8094 € - 58,3109 € In Produktion
Black
33.0 m
1.1 mm
25.4 mm
36,3269 € - 38,6483 € In Produktion
Clear
33.0 m
1.0 mm
12.7 mm
46,1928 € - 49,136 € In Produktion
Grau
33.0 m
1.1 mm
19.1 mm
59,4578 € - 63,2301 € 3 Auf Lager
Weiß
33.0 m
1.1 mm
25.4 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 1.1 mm 19.1 mm 33.0 m

472964

Preisbereich
47,5607 € - 39,0075 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Black
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    33.0 m
  • Gesamtstärke
    1.1 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 0.5 mm 19.1 mm 66.0 m

472940

Preisbereich
73,5796 € - 69,1717 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Clear
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    66.0 m
  • Gesamtstärke
    0.5 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 1.1 mm 12.7 mm 33.0 m

472945

Preisbereich
37,6672 € - 35,4149 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Grau
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    33.0 m
  • Gesamtstärke
    1.1 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 1.1 mm 19.1 mm 33.0 m

472949

Preisbereich
49,136 € - 46,1928 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    33.0 m
  • Gesamtstärke
    1.1 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 1.1 mm 12.7 mm 33.0 m

472963

Preisbereich
34,8207 € - 28,5337 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Black
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    33.0 m
  • Gesamtstärke
    1.1 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 0.5 mm 12.7 mm 66.0 m

472939

Preisbereich
48,1687 € - 48,1687 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Clear
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    66.0 m
  • Gesamtstärke
    0.5 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 1.0 mm 25.4 mm 33.0 m

472944

Preisbereich
66,2424 € - 62,2767 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Clear
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    33.0 m
  • Gesamtstärke
    1.0 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 1.1 mm 12.7 mm 33.0 m

472948

Preisbereich
39,809 € - 37,4185 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    33.0 m
  • Gesamtstärke
    1.1 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 0.5 mm 25.4 mm 66.0 m

472941

Preisbereich
83,645 € - 74,3852 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Clear
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    66.0 m
  • Gesamtstärke
    0.5 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 1.0 mm 19.1 mm 33.0 m

472943

Preisbereich
49,8683 € - 46,1651 €

Lagerbestände
62 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Clear
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    33.0 m
  • Gesamtstärke
    1.0 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 1.1 mm 25.4 mm 33.0 m

472947

Preisbereich
63,2301 € - 59,4578 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Grau
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    33.0 m
  • Gesamtstärke
    1.1 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 1.1 mm 25.4 mm 33.0 m

472965

Preisbereich
58,3109 € - 47,8094 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Black
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    33.0 m
  • Gesamtstärke
    1.1 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 1.0 mm 12.7 mm 33.0 m

472942

Preisbereich
38,6483 € - 36,3269 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Clear
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    33.0 m
  • Gesamtstärke
    1.0 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 1.1 mm 19.1 mm 33.0 m

472946

Preisbereich
49,136 € - 46,1928 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Grau
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    33.0 m
  • Gesamtstärke
    1.1 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 1.1 mm 25.4 mm 33.0 m

472950

Preisbereich
63,2301 € - 59,4578 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    33.0 m
  • Gesamtstärke
    1.1 mm