Menü Suche

Kabelbinderhalter mit Schraubbefestigung

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbinderhaltern ist für eine Vielzahl von Kabelbindertypen und Anwendungen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite Bohrungsdurchmesser Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,9257 € - 0,9257 € 10175 Auf Lager
27.7 mm
4.8 mm
5.3 mm
18.7 mm
116.4 mm
0,1181 € - 0,1437 € 105121 Auf Lager
19.0 mm
4.8 mm
4.3 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,2093 € - 0,2584 € 2461 Auf Lager
25.9 mm
13 mm
5.2 mm
19.5 mm
12.7 mm
0,9257 € - 0,9257 € In Produktion
57.7 mm
9 mm
13.5 mm
34.1 mm
13.5 mm
0,8493 € - 2,0536 € 9286 Auf Lager
27.7 mm
4.8 mm
6.4 mm
18.7 mm
116.4 mm
0,1181 € - 0,1437 € 88517 Auf Lager
19.0 mm
4.8 mm
5.1 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,0561 € - 0,0771 € 18464 Auf Lager
19.1 mm
4.8 mm
4.3 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0446 € - 0,0594 € In Produktion
16.0 mm
2.4 mm
3.2 mm
7.0 mm
12.3 mm
0,2266 € - 0,2597 € 4868 Auf Lager
32.8 mm
4.8 mm
4.3 mm
19.1 mm
4.6 mm
Kabelbinderhalter Schraubausführung 10 0.190 in PA Natur

FTH-24-01

Preisbereich
0,9257 € - 0,9257 €

Lagerbestände
10175 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraubausführung
  • Gesamtlänge
    27.7 mm
  • Gesamtbreite
    18.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabelbinderhalter Schraubausführung 8 0.190 in PA Natur

FTH-34-01

Preisbereich
0,1437 € - 0,1181 €

Lagerbestände
105121 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraubausführung
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabelbinderhalter Schraubausführung und Niete 10 0.510 in PA Natur

FTH-27-RS-01

Preisbereich
0,2584 € - 0,2093 €

Lagerbestände
2461 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraubausführung
  • Gesamtlänge
    25.9 mm
  • Gesamtbreite
    19.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabelbinderhalter Schraubausführung 1/2 0.354 in PA Natur

FTH-17-8-01

Preisbereich
0,9257 € - 0,9257 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraubausführung
  • Gesamtlänge
    57.7 mm
  • Gesamtbreite
    34.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabelbinderhalter Schraubausführung 12 0.190 in PA Natur

FTH-24-1-01

Preisbereich
2,0536 € - 0,8493 €

Lagerbestände
9286 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraubausführung
  • Gesamtlänge
    27.7 mm
  • Gesamtbreite
    18.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabelbinderhalter Schraubausführung 10 0.190 in PA Natur

FTH-35-01

Preisbereich
0,1437 € - 0,1181 €

Lagerbestände
88517 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraubausführung
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabelbinderhalter Schraubausführung 8 0.190 in PA Natur

FTH-1-01-M

Preisbereich
0,0771 € - 0,0561 €

Lagerbestände
18464 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraubausführung
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabelbinderhalter Schraubausführung M3 2.4 mm PA Natur

551852

Preisbereich
0,0594 € - 0,0446 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraubausführung
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabelbinderhalter Schraubausführung 8 0.190 in PA Natur

FTH-11-8-01

Preisbereich
0,2597 € - 0,2266 €

Lagerbestände
4868 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraubausführung
  • Gesamtlänge
    32.8 mm
  • Gesamtbreite
    19.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6